Wydłużenie żywotności systemu

  1. Strona główna
  2. RetroFIT+

Aktualizacja systemu z wykorzystaniem lepszej technologii

Modernizacja systemu HVAC z wykorzystaniem nowszej technologii skutecznie wspiera rosnące zapotrzebowanie na większą efektywność energetyczną, lepszy komfort użytkowników i zdrowsze powietrze w pomieszczeniach. Modernizacja urządzeń wspiera również inicjatywy mające na celu obniżenie kosztów: Na przykład inteligentne, wysokiej jakości komponenty sterujące są bardziej niezawodne, wymagają mniej konserwacji i rzadziej ulegają awariom, co prowadzi do wydłużenia żywotności całego systemu.

Zapobieganie wyciekom dzięki szczelnym zaworom regulacyjnym

Starzejące się i uszkodzone zawory regulacyjne obniżają wydajność systemu, zmniejszając dokładność regulacji i powodując wycieki, co prowadzi do nierównomiernego ogrzewania lub chłodzenia, ponieważ zawór nie jest w stanie precyzyjnie kontrolować przepływu. Przykładowo, 1% nieszczelności powoduje utratę od 5 do 10% energii. Oprócz zwiększenia zużycia energii i dyskomfortu użytkowników, brak kontroli i równowagi powoduje również wzrost wydatków na konserwację.

To oczywiste: niezawodne sterowanie i regulacja przepływu są niezbędne, aby sprostać dynamicznym obciążeniom związanym z chłodzeniem i ogrzewaniem w budynkach. Regulacyjne zawory kulowe (CCV) Belimo są szczelne i zostały zaprojektowane z myślą o zastąpieniu starzejących się zaworów zapewniając bardziej precyzyjne, czułe i bezobsługowe rozwiązanie.

  • Characterized Control Valves

Uwolnij potęgę danych

Możliwości komunikacji cyfrowej w urządzeniach i sprzęcie HVAC - takie jak łączność w chmurze i różne protokoły komunikacji cyfrowej - są niezbędne do dostarczania konkretnych danych w czasie rzeczywistym, niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej i komfortu w budynkach.

Gama inteligentnych urządzeń obiektowych HVAC Belimo, wyposażonych w funkcję komunikacji cyfrowej, uwalnia potencjał wydajności, dostarczając cennych danych do analizy budynku, co prowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

Zaawansowana technologia Belimo z Modbus i BACnet umożliwia prostą integrację systemu i dostęp do danych urządzeń w czasie rzeczywistym, pomagając znacznie skrócić czas rozwiązywania problemów, obniżyć koszty konserwacji i uprościć kompleksowość system.

  • Internet rzeczy w budynkach (BIoT)

Rozwiń system, aby był niezależny od ciśnienia

Budynki mają dynamiczną naturę i stale się przeobrażają, z upływem czasu i zmianą ich przeznaczenia. Starzejące się komponenty systemów HVAC, renowacje i rozbudowy budynków mogą znacząco wpłynąć na wydajność systemu hydraulicznego. Utrzymywanie i monitorowanie dokładnego przepływu w systemie HVAC ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równomiernego i wydajnego rozprowadzania energii w całym budynku.

Technologia zaworów niezależnych od ciśnienia odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z wyjątkowymi wyzwaniami związanymi ze sterowaniem systemami pomp o zmiennym przepływie. Belimo oferuje serię niezależnych od ciśnienia zaworów regulacyjnych (PI), od PIQCV, kompaktowego i szczelnego zaworu PI; przez EPIV, elektroniczny zaworu PI oferujący rzeczywisty pomiar przepływu, po zawór Energy Valve, który optymalizuje i dokumentuje zużycie energii w instalacjach HVAC.

  • Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od ciśnienia

Optymalizacja prędkości pompy w systemach HVAC w czasie rzeczywistym może pomóc znacznie obniżyć jej zużycie energii i poprawić ogólną wydajność systemu. Aby zmniejszyć prędkość pompy, jej ciśnienie musi być dynamicznie kontrolowane zgodnie z położeniem otwarcia otaczających zaworów. Funkcję regulatora pompy można łatwo wdrożyć za pomocą elektronicznych zaworów niezależnych od ciśnienia Belimo lub zaworu Belimo Energy Valve.  

Dodatkowe oszczędności można uzyskać poprzez ciągłe monitorowanie wartości delta T obwodu hydraulicznego i porównywanie jej z wymaganą wartością ustawioną za pomocą zaworu Belimo Energy Valve. Załóżmy, że rzeczywista wartości delta T spada poniżej wartości zadanej przez wcześniej określony okres. W takim przypadku aktywowan a jest funkcja Delta-T Manager, która reguluje przepływ do momentu, gdy delta T osiągnie lub przekroczy ustawione minimum.

  • Zawór Belimo Energy Valve™ i licznik energii termicznej (TEM)

Kliknij mapę, aby znaleźć budynek referencyjny


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool