Forlenge systemets levetid

  1. Hjem
  2. RetroFIT+

Oppgrader systemet ditt med bedre teknologi

Oppgradering av et HVAC-system med nyere teknologi støtter effektivt den økende etterspørselen etter bedre energieffektivitet, forbedret beboerkomfort og sunnere inneluft. Oppdatert utstyr støtter også tiltak som sparer kostnader: smarte styringskomponenter av høy kvalitet er for eksempel mer pålitelige, krever mindre vedlikehold og opplever færre havarier, noe som fører til lengre levetid for det totale systemet.

Forhindre lekkasje med tette reguleringsventiler

Aldrende og defekte reguleringsventiler utfordrer systemytelsen med kompromittert reguleringsnøyaktighet og lekkasje, og fører dermed til ujevn varme eller kjøling ettersom ventilen ikke kan regulere mengden nøyaktig. For eksempel resulterer 1 % lekkasje i et energitap på 5 til 10 %. I tillegg til å øke energiforbruket og beboernes ubehag, vil denne mangelen på regulering og balansering også føre til økt vedlikeholdsinnsats.

Det er klart: pålitelig styring og strømningsregulering er avgjørende for å imøtekomme de dynamiske kjøle- og varmebelastningene i bygninger. Belimos reguleringsventiler (Characterised Control Valves, CCV) er tette reguleringsventiler og er utformet for å erstatte aldrende ventiler for en løsning som er mer nøyaktig, responsiv og vedlikeholdsfri.

  • Characterized Control Valves

Slipp løs datakraften

Digital kommunikasmulighet i HVAC-enheter og -utstyr, som skytilkobling og andre digitale kommunikasjonsprotokoller, er avgjørende når du skal levere spesifikke data og sanntidsdata som er nødvendige for å forbedre energieffektiviteten og komforten i bygninger.

Belimos produktserier av smarte HVAC-feltenheter, komplett med digital kommunikasmulighet, åpner opp effektivitetspotensialet ved å gi verdifulle data for bygningsanalyse som fører til mer informert beslutningstaking og optimalisert bygningsytelse.

Belimos avanserte teknologi med Modbus og BACnet muliggjør enkel systemintegrasjon og sanntidstilgang til enhetsdata, noe gir betydelig redusert feilsøkingstid, vedlikeholdskostnader og systemkompleksitet.

  • IoT for bygninger

Utvikle systemet ditt til å være trykkuavhengig

Bygninger er dynamiske og i stadig utvikling ettersom bruken og betegnelsen endres over tid. Eldre HVAC-systemkomponenter, renoveringer og bygningsutvidelser kan ha stor innvirkning på ytelsen til et hydronisk system. Å opprettholde og overvåke de nøyaktige strømningsforholdene til HVAC-systemet er avgjørende for å sikre at energien fordeles jevnt og effektivt gjennom hele bygningen.

Trykkuavhengig ventilteknologi spiller en avgjørende rolle for å møte de unike reguleringsutfordringene til pumpesystemer med variabel strømning. Belimo tilbyr en serie trykkuavhengige (pressure-independent, PI) reguleringsventiler fra PIQCV, en kompakt og tett PI-ventil; til EPIV, en elektronisk PI-ventil som tilbyr mengdemåling i sanntid; til energiventilen som optimerer og dokumenterer energiforbruket til HVAC-installasjoner.

  • Trykkuavhengige reguleringsventiler

Optimalisering av pumpehastigheten til HVAC-systemer i sanntid kan bidra til å redusere pumpens energiforbruk betydelig og forbedre systemets totaleffektivitet. For å redusere hastigheten til en pumpe, må trykkhøyden styres dynamisk i henhold til åpningsposisjonen til de omkringliggende ventilene. Denne funksjonen for pumpeoptimalisering kan enkelt implementeres med Belimo elektroniske trykkuavhengige ventiler eller Belimo-energiventilen.  

Ytterligere besparelser kan oppnås ved å kontinuerlig overvåke temperaturdifferansen i en hydronisk krets og sammenligne den med ønsket settpunkt for temperaturdifferansen med Belimo-energiventilen. La oss si at den faktiske temperaturdifferansen faller under settpunktet i en forhåndsbestemt periode. I så fall aktiveres Delta T Manager og justerer mengden til temperaturdifferansen er på eller over innstilt minimum.

  • Belimo Energy Valve™ og termisk energimåler

Klikk på kartet for å finne en referansebygning


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool