Järjestelmän elinkaaren pidentäminen

  1. Koti
  2. RetroFIT+

Päivitä järjestelmäsi parempaan tekniikkaan

LVI -järjestelmän tekniikan päivittäminen on tehokas vastaus paremman energiatehokkuuden ja asumismukavuuden sekä terveellisemmän sisäilman kasvaviin tarpeisiin. Laitteiden päivittäminen tukee myös kustannussäästöjä: älykkäät ja korkealaatuiset säätökomponentit ovat esimerkiksi luotettavampia, vaativat vähemmän huoltoa ja rikkoutuvat harvemmin, mikä pidentää koko järjestelmän käyttöikää.

Estä vuodot tiiviillä säätöventtiileillä

Vanhenevat ja vialliset säätöventtiilit haastavat järjestelmän suorituskyvyn heikommalla säätötarkkuudella ja vuodoilla, koska venttiili ei pysty säätelemään virtausta tarkasti. Esimerkiksi 1 %:n vuoto aiheuttaa 5–10 %:n energiahäviön. Energiankulutus ja asukkaiden epämukavuus kasvavat, ja lisäksi nämä säädön ja tasapainotuksen puutteet lisäävät huollon tarvetta.

On selvää, että luotettava ohjaus ja virtauksen säätö ovat elintärkeitä tekijöitä rakennusten dynaamisten jäähdytys- ja lämmityskuormien hallinnan kannalta. Belimon säätöpalloventtiilit (CCV) ovat tiiviitä säätöventtiilejä, ja niiden tehtävänä on korvata vanhenevat venttiilit tarkemmalla, herkemmällä ja huoltovapaammalla ratkaisulla.

  • Characterized Control Valves

Valjasta datan voima

LVI -laitteiden digitaaliset kommunikaatio-ominaisuudet – kuten pilviyhdistettävyys ja muut digitaaliset kommunikaatioprotokollat – ovat olennaisen tärkeitä rakennusten energiatehokkuuden ja mukavuuden parantamiseen tarvittavan spesifisen ja reaaliaikaisen datan saannin kannalta.

Belimon älykkäiden, digitaalisilla kommunikaatio-ominaisuuksilla varustettujen LVI -kenttälaitteiden tuotevalikoimat avaavat tehokkuuspotentiaalin tarjoamalla arvokasta dataa rakennusanalytiikkaa varten, mikä mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon ja rakennusten tehokkuuden optimoinnin.

Belimon edistynyt Modbus- ja BACnet-pohjainen tekniikka mahdollistaa suoran järjestelmäintegraation ja reaaliaikaisen pääsyn laitedataan, mikä lyhentää merkittävästi vianmääritykseen kuluvaa aikaa sekä vähentää huoltokustannuksia ja järjestelmien monimutkaisuutta.

  • Rakennusten esineiden internet

Kehitä järjestelmästäsi paineesta riippumaton

Rakennukset ovat dynaamisia ja muunneltavissa olevia kohteita, joiden käyttö ja käyttötarkoitus muuttuvat ajan mukana. LVI -järjestelmien vanhenevat komponentit, peruskorjaukset ja rakennusten laajennustyöt voivat vaikuttaa merkittävästi nestekiertoisen järjestelmän suorituskykyyn. LV I-järjestelmän tarkkojen virtausolosuhteiden ylläpito ja seuranta on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan energian tasainen ja tehokas jakaantuminen koko rakennukseen.

Paineriippumattomalla venttiilitekniikalla on ratkaiseva rooli muuttuvan virtauksen pumppujärjestelmien erityislaatuisiin säätöhaasteisiin vastaamisessa. Belimo tarjoaa sarjan paineriippumattomia (PI) säätöventtiilejä, johon kuuluvat kompakti ja tiivis PI-venttiili PIQCV, reaaliaikaisen virtausmittauksen mahdollistava elektroninen PI-venttiili EPIV sekä LVI -asennusten energiankulutuksen optimoiva ja dokumentoiva Energy Valve -venttiili.

  • Paineriippumattomat säätöpalloventtiilit

LVI -järjestelmien pumppausnopeuden reaaliaikaisella optimoinnilla voidaan vähentää merkittävästi pumppujen energiankulutusta ja parantaa järjestelmän kokonaistehokkuutta. Pumpun nopeutta voidaan alentaa säätämällä dynaamisesti sen paineenkorotusta ympäröivien venttiilien avausasennon mukaan. Tämä pumpun optimointitoiminto voidaan toteuttaa helposti Belimon elektronisilla paineriippumattomilla venttiileillä tai Belimo Energy Valve -venttiilillä.  

Lisäsäästöjä voidaan saavuttaa seuraamalla jatkuvasti nertekiertoisen piirin erolämpötilaa, ja vertaamalla sitä haluttuun lämpötilaeron asetusarvoon Belimo Energy Valve -venttiilin avulla. Oletetaanpa, että lämpotilaero alittaa asetusarvon ennalta määrätyn keston ajan. Tällöin Delta-T Manager aktivoituu ja säätää virtausta, kunnes lämpötilaero on vähintään yhtä suuri kuin asetettu minimi.

  • Belimo Energy Valve™ ja lämpöenergiamitteri

Voit etsiä referenssirakennuksia napsauttamalla karttaa


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool