Estensione della durata di vita del sistema

  1. Home
  2. RetroFIT+

Aggiorna il tuo sistema con una tecnologia migliore

Aggiornare un sistema HVAC con le tecnologie più recenti supporta efficacemente la crescita della domanda di una maggiore efficienza energetica, un migliore comfort degli occupanti e un'aria interna più salubre. L'aggiornamento dell'apparecchiatura supporta anche le iniziative mirate al contenimento dei costi: i componenti di controllo smart e di alta qualità, per esempio, sono più affidabili, richiedono meno manutenzione e sono meno soggetti ai guasti, con una conseguente maggiore longevità dell'intero sistema.

Prevenzione del trafilamento con valvole di regolazione a tenuta

Le valvole di regolazione obsolete o difettose mettono a dura prova le prestazioni del sistema, compromettendo la precisione di regolazione e causando trafilamenti, quindi portando a riscaldamento o raffreddamento irregolari, in quanto la valvola non è in grado di controllare la portata con precisione. Ad esempio, un trafilamento dell'1% corrisponde a una perdita energetica dal 5 al 10%. Oltre ad aumentare il consumo energetico e il disagio degli occupanti, una tale mancanza di capacità di regolazione e di bilanciamento comporta un aumento degli interventi di manutenzione.

È chiaro: il controllo e la regolazione affidabili della portata sono di vitale importanza per soddisfare i carichi dinamici di raffreddamento e riscaldamento negli edifici. Le valvole di regolazione a sfera Belimo (CCV= characterized control valves) sono valvole di regolazione a tenuta, progettate per sostituire le valvole obsolete per offrire una soluzione più accurata, reattiva e con nessuna manutenzione necessaria.

  • Characterized Control Valves

Sfrutta il potere dei dati

La funzionalità di comunicazione digitale nelle unità HVAC, quali connettività cloud e altri protocolli di comunicazione digitale, è essenziale quando si offrono dati specifici e in tempo reale, necessari per migliorare l'efficienza energetica e il comfort negli edifici.

Le gamme di prodotti Belimo per i dispositivi di campo HVAC smart, complete di funzione di comunicazione digitale, rivelano un potenziale di efficienza, fornendo validi dati per l’analisi edilizia che porta a un processo decisionale più informato e a prestazioni degli edifici ottimizzate.

La tecnologia Belimo con Modbus e BACnet consente un’integrazione immediata dei sistemi e l'accesso in tempo reale ai dati dell’unità, contribuendo a ridurre significativamente i tempi di risoluzione dei guasti, i costi di manutenzione e la complessità del sistema.

  • IoT degli edifici

Trasforma il tuo sistema affinché sia indipendente dalla pressione

Gli edifici sono dinamici e si trasformano costantemente in quanto destinazione e designazione cambiano nel corso del tempo. I componenti obsoleti dei sistemi HVAC, le ristrutturazioni e gli ampliamenti degli edifici possono incidere significativamente sulle prestazioni di un sistema idronico. La manutenzione e il monitoraggio della portata del sistema HVAC sono essenziali per garantire che l'energia sia distribuita uniformemente e efficacemente nell'intero edificio.

La tecnologia delle valvole indipendenti dalla pressione Belimo gioca un ruolo essenziale nell'affrontare le sfide uniche di regolazione dei sistemi di pompaggio a portata variabile. Belimo offre una serie di valvole di regolazione indipendenti dalla pressione (PI) dalla PIQCV, una valvola PI compatta e a tenuta, alla EPIV, una valvola PI elettronica con misurazione della portata in tempo reale, fino alla Energy Valve che ottimizza e documenta il consumo energetico delle installazioni HVAC.

  • Valvole di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione

Ottimizzare la velocità della pompa dei sistemi HVAC in tempo reale può aiutare a ridurre significativamente il consumo energetico della pompa e a migliorare l’efficienza del sistema nel complesso. Per ridurre la velocità di una pompa, occorre controllare dinamicamente la sua testa di pressione secondo la posizione di apertura delle valvole limitrofe. Questa funzionalità dell’ottimizzatore per pompe può essere implementata facilmente con le valvole Belimo indipendenti dalla pressione o la Energy Valve Belimo.  

È possibile ottenere ulteriori risparmi monitorando costantemente il delta T di un circuito idronico e confrontandolo con il setpoint del delta T previsto, servendosi della Energy Valve Belimo. Mettiamo caso che il delta T attuale scenda al di sotto del setpoint per un periodo prestabilito. In questo caso il Delta-T Manager è attivato e regola la portata finché il delta T corrisponde o sale al di sopra del minimo impostato.

  • Belimo Energy Valve™ e contatore di energia termica

Fai clic sulla mappa per trovare un edificio di riferimento


Search for retrofit products:

RetroFIT+ Product Replacement Tool