Prolongez la durée de vie de votre système

  1. Accueil
  2. RetroFIT+

Modernisez votre système

Moderniser un système de CVCA avec une technologie plus récente permet de répondre efficacement à la demande croissante d'une plus grande efficacité énergétique, d'un meilleur confort des occupants et d'un air intérieur plus sain. De l'équipement modernisé permet également de mettre de l'avant des initiatives de réduction des coûts : des composants de régulation intelligents et de qualité supérieure, par exemple, sont plus fiables, nécessitent moins d'entretien et connaissent moins de pannes, ce qui a pour effet de prolonger la durée de vie de l'ensemble du système.

Prévenez les fuites grâce à des robinets de réglage étanches

Des robinets de réglage vieillissants et défectueux nuisent à la performance du système en raison de leur imprécision et de leurs fuites, ce qui entraîne du chauffage ou du refroidissement inégal, car le robinet ne peut pas réguler le débit avec précision. Par exemple, une fuite de 1 % entraîne une perte d'énergie de 5 à 10 %. En plus de l'augmentation de la consommation d'énergie et de l'inconfort des occupants, ce manque de régulation et d'équilibrage entraînera également des efforts d'entretien accrus.

Il est clair que la régulation du débit doit être précise pour répondre aux charges dynamiques de refroidissement et de chauffage dans les bâtiments. Les robinets de réglage caractérisés (CCV) de Belimo sont des robinets étanches et ont été conçus pour remplacer les robinets vieillissants par une solution plus précise, plus réactive et sans entretien.

  • Robinets de réglage caractérisés (CCV)

Exploitez la puissance des données

La capacité de communication numérique des appareils et de l'équipement de CVCA, comme la connectivité infonuagique et d'autres protocoles de communication numérique, est essentielle pour fournir les données spécifiques et en temps réel nécessaires à l'amélioration de l'efficacité énergétique et du confort dans les bâtiments.

Les gammes de dispositifs de terrain de CVCA intelligents de Belimo, dotés d'une capacité de communication numérique, libèrent le potentiel d'efficacité en fournissant des données précieuses pour l'analyse des bâtiments, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées et d'optimiser la performance des bâtiments.

La technologie avancée de Belimo avec les protocoles Modbus et BACnet permet d'intégrer simplement le système et d'avoir accès en temps réel aux données des dispositifs, ce qui contribue à réduire de manière significative le temps de dépannage, les frais d'entretien et la complexité du système.

  • Internet des objets des bâtiments

Faites évoluer votre système pour qu'il devienne indépendant de la pression

Les bâtiments sont dynamiques et en constante évolution, car leur utilisation et leur désignation changent au fil du temps. Le vieillissement des composants du système de CVCA, les rénovations et les agrandissements peuvent avoir une répercussion significative sur la performance d'un système hydronique. Le maintien et la surveillance des conditions de débit précises du système de CVCA sont essentiels pour garantir une distribution uniforme et efficace de l'énergie dans l'ensemble du bâtiment.

La technologie des robinets indépendants de la pression joue un rôle crucial dans la résolution des problèmes de régulation propres aux systèmes de pompage à débit variable. Belimo offre une série de robinets de réglage indépendants de la pression allant des robinets PIQCV, des robinets PI compacts et étanches, aux robinets EPIV, des robinets de réglage PI électroniques mesurant le débit en temps réel et le robinet Energy Valve qui optimise, documente et améliore la performance des installations de CVCA.

  • Robinets de réglage caractérisés de la pression

Optimiser la vitesse des pompes des systèmes de CVCA en temps réel peut contribuer à réduire considérablement la consommation d'énergie des pompes et à améliorer l'efficacité globale du système. Pour réduire la vitesse d'une pompe, sa hauteur de charge doit être régulée dynamiquement en fonction de la position d'ouverture des robinets environnants. Cette fonctionnalité d'optimisation de la pompe peut être facilement mise en œuvre avec les robinets électroniques indépendants de la pression de Belimo ou le robinet Energy Valve.  

Des économies supplémentaires peuvent être réalisées en régulant en permanence le delta T d'un circuit hydronique et en le comparant au point de consigne du delta T souhaité avec le robinet Energy Valve. Supposons que le delta T réel soit inférieur au point de consigne pendant une période prédéterminée. Dans ce cas, le gestionnaire de delta T est activé et ajuste le débit jusqu'à ce que le delta T soit égal ou supérieur au minimum fixé.

  • Robinet Belimo Energy Valve™ et compteur d'énergie thermique

Cliquez sur la carte pour trouver un bâtiment de référence


Recherchez les produits de modernisation :

Outil de remplacement de produits Belimo RetroFIT+