Aumentar a vida útil do sistema

  1. Início
  2. RetroFIT+

Atualize seu sistema

A atualização de um sistema AVAC com tecnologia mais recente apoia com eficácia a crescente demanda por maior eficiência energética, maior conforto dos ocupantes e um ar interno mais saudável. Equipamentos atualizados também apoiam iniciativas de economia de custos: componentes de controle inteligentes e de alta qualidade, por exemplo, são mais confiáveis, exigem menos manutenção e apresentam menos falhas, o que resulta em uma vida útil mais longa de todo o sistema.

Evitar vazamentos com válvulas de controle estanques

Válvulas de controle antigas e com defeitos são um obstáculo para o desempenho do sistema devido ao comprometimento da precisão de controle e vazamentos, o que causa irregularidade de aquecimento ou resfriamento, pois a válvula não consegue controlar o fluxo adequadamente. Por exemplo, 1% de vazamento resulta em uma perda de energia de 5 a 10%. Além de aumentar o consumo de energia e o desconforto dos ocupantes, essa falta de controle e balanceamento também causará maiores esforços de manutenção.

Comprovadamente, o controle e a regulagem confiáveis do fluxo são vitais para atender às cargas dinâmicas de resfriamento e aquecimento em edifícios. As válvulas de controle caracterizadas (CCV) da Belimo são válvulas de controle estanques, projetadas para substituir as válvulas antigas e proporcionar uma solução mais exata, responsiva e sem manutenção.

  • Válvulas de Controle Caracterizado

Revelar o poder dos dados

A capacidade de comunicação digital em dispositivos e equipamentos AVAC – como conectividade em nuvem e outros protocolos de comunicação digital – é essencial para fornecer dados específicos e em tempo real, necessários para melhorar a eficiência energética e o conforto nos edifícios.

As linhas de produtos da Belimo de dispositivos de campo AVAC inteligentes, completos com capacidade de comunicação digital, revelam o potencial de eficiência ao oferecer dados valiosos para a análise do edifício, o que permite uma tomada de decisão com base em mais informações e um desempenho otimizado do edifício.

A tecnologia avançada da Belimo com Modbus e BACnet permite a integração direta do sistema e o acesso em tempo real aos dados do dispositivo, o que ajuda a reduzir significativamente o tempo de solução de problemas, os custos de manutenção e a complexidade do sistema.

  • Building IoT

Evolução para um sistema independente de pressão

Os edifícios são dinâmicos e estão em constante evolução à medida que a utilização e a designação mudam ao longo do tempo. O envelhecimento de componentes de sistemas AVAC, as renovações e as extensões de edifícios podem afetar consideravelmente o desempenho de um sistema hidrônico. A manutenção e o monitoramento das condições exatas de fluxo do sistema AVAC são essenciais para garantir uma distribuição uniforme e eficiente da energia por todo o edifício.

A tecnologia de válvulas independentes de pressão desempenha um papel vital na abordagem dos desafios de controle específicos de sistemas de bombeamento de fluxo variável. A Belimo oferece uma série de válvulas de controle independentes de pressão (PI), desde a PIQCV, uma válvula independente de pressão compacta e estanque, a EPIV, uma válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão que oferece medição de vazão em tempo real, e a Energy Valve, que otimiza e documenta o consumo de energia de instalações AVAC.

  • Válvula de controle caracterizada independente de pressão

A otimização da velocidade da bomba de sistemas AVAC em tempo real pode ajudar a reduzir consideravelmente o consumo de energia da bomba e melhorar a eficiência geral do sistema. Para reduzir a velocidade de uma bomba, a cabeça de pressão precisa ser controlada dinamicamente de acordo com a posição de abertura das válvulas adjacentes. Essa funcionalidade de otimização da bomba pode ser facilmente implementada com as válvulas eletrônicas independentes de pressão ou com a Energy Valve da Belimo.  

É possível obter economias adicionais por meio do monitoramento contínuo do diferencial de temperatura de um circuito hidrônico e comparando-o ao setpoint do diferencial de temperatura desejado com a Energy Valve da Belimo. Se o diferencial de temperatura real ficar abaixo do setpoint por um período predeterminado, o Gerenciamento do Delta T é ativado e ajustará a vazão até o diferencial de temperatura ficar no valor mínimo definido ou acima dele.

  • Belimo Energy Valve™ e medidor de energia térmica

Clique no mapa para encontrar um edifício de referência


Pesquisar produtos de modernização:

RetroFIT+ Product Replacement Tool