Εργαλεία σέρβις / Εφαρμογές

  • Εφαρμογές ειδικών
  • Εφαρμογές τελικού χρήστη
  • Όλα
Εφαρμογές ειδικών

Belimo Assistant 2

Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.

Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.

Εξαρτήματα:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Συνήθεις ερωτήσεις
  • Βίντεο για την παροχή οδηγιών
  • Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo ZoneEase™ VAV

Έλεγχος ζώνης βάσει VAV με μεγάλη ευκολία

  • Λύση βάσει VAV (5 Nm & 10 Nm) για έλεγχο του CO2, της θερμοκρασίας και της ογκομετρικής ροής
  • Η λύση παρέχει: μόνο αέρα τροφοδοσίας / αέρα τροφοδοσίας και εξαγωγής / αέρα τροφοδοσίας και 2ης τροφοδοσίας
  • Καθοδηγούμενη έναρξη χρήσης με εφαρμογή cloud και smartphone
  • Αυτόνομο ή ενσωματωμένο σε BMS/DDC BACnet σύστημα MS/TP ή Modbus RTU (με δυνατότητα ρύθμισης)
  • 19 προφορτωμένες και διαμορφώσιμες εφαρμογές ελέγχου – όχι ελεύθερα προγραμματιζόμενες
  • Δυνατή μηχανική βάσει cloud και έναρξη χρήσης με παρακολούθηση προόδου
  • Λειτουργία, συντήρηση και απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων με εφαρμογή smartphone με συγχρονισμό στο cloud
  • Άμεση πρόσβαση στη λύση VAV χωρίς άνοιγμα της οροφής (πρόσβαση smartphone στη μονάδα δωματίου)
  • Προστασία δεδομένων OEM και συμμόρφωση με ΓΚΠΔ
  • Απλές αναλύσεις κατάστασης συστήματος μέσω εφαρμογής smartphone

  • Εφαρμογή ZoneEase VAV για κινητές συσκευές
  • ZoneEase VAV Cloud

Belimo RetroFIT+ App

Το Belimo RetroFIT+ App σάς προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να βρείτε την τέλεια αντικατάσταση για τους ξεπερασμένους ή ελαττωματικούς κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρες της Belimo και για πολλούς άλλους πόρους εξοπλισμού.

Είτε αφορά εφαρμογές αερισμού ή νερού, για εκμοντερνισμό ή αντικατάσταση του συστήματός σας – η εφαρμογή μας γρήγορα θα σας οδηγήσει στο ιδανικό προϊόν Belimo που ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο της απαιτήσεις σας, ενώ ταυτόχρονα σάς προσφέρει μέγιστη ποιότητα και απόδοση.

H εφαρμογή RetroFIT+ διευκολύνει τη δημιουργία και τον σχεδιασμό των έργων αντικατάστασης Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (έκδοση επιτραπέζιου υπολογιστή)
  • Βίντεο: Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Belimo RetroFIT+ App

    Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
     

    Χρήση λειτουργίας σάρωσης

    Υποβολή αιτήματος στην υποστήριξη

    Αναζήτηση ονόματος προϊόντος

    Αναζήτηση παραμέτρων

    Αναζήτηση μετρήσεων

Belimo Duct Sensor Assistant App

Εφαρμογή Belimo Duct Sensor Assistantγια ατομική ρύθμιση των παραμέτρων των αισθητήρων

Μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant App είναι δυνατή η επέκταση του εύρους χρήσης και η ρύθμιση των παραμέτρων ξεχωριστά στις απαιτήσεις της εφαρμογής. Για τη ρύθμιση παραμέτρων μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant App (πωλείται ξεχωριστά, A-22G-A05) απαιτείται ένα κλειδί σύνδεσης Bluetooth®.

Χαρακτηριστικά
- Επικοινωνία μέσω Bluetooth BLE
- Απαιτείται το κλειδί σύνδεσης Bluetooth Dongle A-22G-A05, το οποίο θα επικοινωνεί με τον αισθητήρα μέσω ενός συνδέσμου Micro-USB
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους αισθητήρες: 22ADP-..., 22DTH-..5..., 22DTH-..6..., 22DC-13, 22DTC-..., 22DTM-..., 22DCV-..., 22DCM-..., 22DCK-..., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
- Υποστηριζόμενες γλώσσες DE, EN, FR, IT, ES, PT

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων
- Ξεχωριστή ρύθμιση παραμέτρων των σημάτων εξόδου
- Ρύθμιση διαφορετικών περιοχών μέτρησης
- Πρόσθετη προσαρμογή των τιμών αντιστάθμισης
- Παραμετροποίηση του σήματος Live-Zero (2..10 V κ.λπ.) και του συστήματος μονάδων
- Επιλογές ρύθμισης για τις ενδείξεις οθόνης
- Προσαρμοσμένη παραμετροποίηση της λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών (TLF)
• Επέκταση της φυσικής διεύθυνσης Modbus
- Αποθήκευση ρυθμίσεων στην κινητή συσκευή και φόρτωση σε άλλους αισθητήρες
- Αναπαράσταση και έξοδος της διαφορικής πίεσης ως τιμή ροής όγκου

Διατίθεται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη ΕΖΕΣ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

  • App Store
  • Google Play Store

  • Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής Belimo Duct Assistant, κλειδί σύνδεσης με διεπαφή PCB
  • Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής Belimo Duct Assistant, κλειδί σύνδεσης χωρίς διεπαφή PCB

Εφαρμογές και εργαλεία παλαιού τύπου

Belimo PC-Tool (MFT-P)

Ανακοίνωση
Το PC Tool δεν θα ενημερώνεται πλέον για την υποστήριξη νέων προϊόντων ή για τη λειτουργία σε εκδόσεις των Windows εκτός των Windows 10. Το Belimo Assistant 2 θα ενσωματώσει όλες τις κύριες δυνατότητες του PC Tool, εξασφαλίζοντας συνέχεια και βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους χρήστες. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον οργανισμό της Belimo στην περιοχή σας.

Το PC Tool είναι μια καθολική εφαρμογή λογισμικού για τη ρύθμιση, τη θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επικοινωνίας με τους κινητήρες Belimo.

Εργαλείο VRP-M
Λογισμικό προσαρμογής και διάγνωσης για την έναρξη χρήσης, τη ρύθμιση και την παρακολούθηση εφαρμογών όγκου αέρα και πίεσης, βασιζόμενο στη λύση συστήματος VAV-Universal VRP-M V3.

Υπολογιστής μήκους καλωδίου MP-Bus
Ο υπολογιστής μήκους καλωδίου MP υπολογίζει το απαιτούμενο μήκος καλωδίου εξόδου μετασχηματιστή και το μέγιστο μήκος καλωδίου σήματος ενός καναλιού MP.

Εφαρμογές τελικού χρήστη

Belimo Display App

Η εφαρμογή Belimo Display App ως εικονική οθόνη για τα αισθητήρια χώρου Belimo και τις μονάδες λειτουργίας χώρου

Η εφαρμογή Belimo Display App είναι ο πλέον καινοτόμος τρόπος για την προσπέλαση αισθητηρίων χώρου και μονάδων λειτουργίας χώρου της Belimo. Η εφαρμογή τελικού χρήστη παρέχει τη δυνατότητα προβολής τιμών και προσαρμογής τιμών ρύθμισης.

Χαρακτηριστικά:
•
Προβολή τιμών χώρου (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, CO2) όλων των ενεργών αισθητηρίων χώρου & μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προσαρμογή της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας των ενεργών μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προβολή της συγκέντρωσης CO2 με προσαρμοζόμενη λειτουργία φωτεινού σηματοδότη

Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας:
1. ενεργοποιείστε την επικοινωνία NFC και κρατήστε τη συσκευή smartphone μπροστά στη συσκευή χώρου
2. ελέγξτε τις πραγματικές τιμές και προσαρμόστε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας εάν χρειάζεται
3. για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές τιμές κρατήστε και πάλι τη συσκευή smartphone μπροστά στη μονάδα δωματίου

Συμβατή με την τελευταία γενιά ενεργών αισθητηρίων δωματίου και μονάδων λειτουργίας της Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Απαιτήσεις:
Συσκευή Smartphone με Android V5.0 ή ανώτερο (συσκευή Smartphone με iOS V9.0 ή ανώτερο)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Αλλαγή της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας με το Belimo Display App
Όλα

Belimo Assistant 2

Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.

Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.

Εξαρτήματα:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Συνήθεις ερωτήσεις
  • Βίντεο για την παροχή οδηγιών
  • Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

ZoneEase VAV

Έλεγχος ζώνης βάσει VAV με μεγάλη ευκολία

  • Λύση βάσει VAV (5 Nm & 10 Nm) για έλεγχο του CO2, της θερμοκρασίας και της ογκομετρικής ροής
  • Η λύση παρέχει: μόνο αέρα τροφοδοσίας / αέρα τροφοδοσίας και εξαγωγής / αέρα τροφοδοσίας και 2ης τροφοδοσίας
  • Καθοδηγούμενη έναρξη χρήσης με εφαρμογή cloud και smartphone
  • Αυτόνομο ή ενσωματωμένο σε BMS/DDC BACnet σύστημα MS/TP ή Modbus RTU (με δυνατότητα ρύθμισης)
  • 19 προφορτωμένες και διαμορφώσιμες εφαρμογές ελέγχου – όχι ελεύθερα προγραμματιζόμενες
  • Δυνατή μηχανική βάσει cloud και έναρξη χρήσης με παρακολούθηση προόδου
  • Λειτουργία, συντήρηση και απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων με εφαρμογή smartphone με συγχρονισμό στο cloud
  • Άμεση πρόσβαση στη λύση VAV χωρίς άνοιγμα της οροφής (πρόσβαση smartphone στη μονάδα δωματίου)
  • Προστασία δεδομένων OEM και συμμόρφωση με ΓΚΠΔ
  • Απλές αναλύσεις κατάστασης συστήματος μέσω εφαρμογής smartphone
  • ZoneEase VAV Cloud
  • Εφαρμογή ZoneEase VAV για κινητές συσκευές

Belimo RetroFIT+ App

Το Belimo RetroFIT+ App σάς προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να βρείτε την τέλεια αντικατάσταση για τους ξεπερασμένους ή ελαττωματικούς κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρες της Belimo και για πολλούς άλλους πόρους εξοπλισμού.

Είτε αφορά εφαρμογές αερισμού ή νερού, για εκμοντερνισμό ή αντικατάσταση του συστήματός σας – η εφαρμογή μας γρήγορα θα σας οδηγήσει στο ιδανικό προϊόν Belimo που ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο της απαιτήσεις σας, ενώ ταυτόχρονα σάς προσφέρει μέγιστη ποιότητα και απόδοση.

H εφαρμογή RetroFIT+ διευκολύνει τη δημιουργία και τον σχεδιασμό των έργων αντικατάστασης Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (έκδοση επιτραπέζιου υπολογιστή)
  • Βίντεο: Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Belimo RetroFIT+ App

    Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
     

    Χρήση λειτουργίας σάρωσης

    Υποβολή αιτήματος στην υποστήριξη

    Αναζήτηση ονόματος προϊόντος

    Αναζήτηση παραμέτρων

    Αναζήτηση μετρήσεων

Belimo Display App

Η εφαρμογή Belimo Display App ως εικονική οθόνη για τα αισθητήρια χώρου Belimo και τις μονάδες λειτουργίας χώρου

Η εφαρμογή Belimo Display App είναι ο πλέον καινοτόμος τρόπος για την προσπέλαση αισθητηρίων χώρου και μονάδων λειτουργίας χώρου της Belimo. Η εφαρμογή τελικού χρήστη παρέχει τη δυνατότητα προβολής τιμών και προσαρμογής τιμών ρύθμισης.

Χαρακτηριστικά:
•
Προβολή τιμών χώρου (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, CO2) όλων των ενεργών αισθητηρίων χώρου & μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προσαρμογή της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας των ενεργών μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προβολή της συγκέντρωσης CO2 με προσαρμοζόμενη λειτουργία φωτεινού σηματοδότη

Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας:
1. ενεργοποιείστε την επικοινωνία NFC και κρατήστε τη συσκευή smartphone μπροστά στη συσκευή χώρου
2. ελέγξτε τις πραγματικές τιμές και προσαρμόστε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας εάν χρειάζεται
3. για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές τιμές κρατήστε και πάλι τη συσκευή smartphone μπροστά στη μονάδα δωματίου

Συμβατή με την τελευταία γενιά ενεργών αισθητηρίων δωματίου και μονάδων λειτουργίας της Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Απαιτήσεις:
Συσκευή Smartphone με Android V5.0 ή ανώτερο (συσκευή Smartphone με iOS V9.0 ή ανώτερο)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Αλλαγή της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας με το Belimo Display App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Εφαρμογή Belimo Duct Sensor Assistantγια ατομική ρύθμιση των παραμέτρων των αισθητήρων

Μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant App είναι δυνατή η επέκταση του εύρους χρήσης και η ρύθμιση των παραμέτρων ξεχωριστά στις απαιτήσεις της εφαρμογής. Για τη ρύθμιση παραμέτρων μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant App (πωλείται ξεχωριστά, A-22G-A05) απαιτείται ένα κλειδί σύνδεσης Bluetooth®.

Χαρακτηριστικά
- Επικοινωνία μέσω Bluetooth BLE
- Απαιτείται το κλειδί σύνδεσης Bluetooth Dongle A-22G-A05, το οποίο θα επικοινωνεί με τον αισθητήρα μέσω ενός συνδέσμου Micro-USB
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους ακόλουθους αισθητήρες: 22ADP-..., 22DTH-..5..., 22DTH-..6..., 22DC-13, 22DTC-..., 22DTM-..., 22DCV-..., 22DCM-..., 22DCK-..., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
- Υποστηριζόμενες γλώσσες DE, EN, FR, IT, ES, PT

Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων
- Ξεχωριστή ρύθμιση παραμέτρων των σημάτων εξόδου
- Ρύθμιση διαφορετικών περιοχών μέτρησης
- Πρόσθετη προσαρμογή των τιμών αντιστάθμισης
- Παραμετροποίηση του σήματος Live-Zero (2..10 V κ.λπ.) και του συστήματος μονάδων
- Επιλογές ρύθμισης για τις ενδείξεις οθόνης
- Προσαρμοσμένη παραμετροποίηση της λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών (TLF)
• Επέκταση της φυσικής διεύθυνσης Modbus
- Αποθήκευση ρυθμίσεων στην κινητή συσκευή και φόρτωση σε άλλους αισθητήρες
- Αναπαράσταση και έξοδος της διαφορικής πίεσης ως τιμή ροής όγκου

Διατίθεται στη Βόρεια Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη ΕΖΕΣ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

  • App Store
  • Google Play Store

  • Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής Belimo Duct Assistant, κλειδί σύνδεσης με διεπαφή PCB
  • Οδηγίες εγκατάστασης εφαρμογής Belimo Duct Assistant, κλειδί σύνδεσης χωρίς διεπαφή PCB

Εφαρμογές και εργαλεία παλαιού τύπου

Εργαλείο σέρβις ZTH EU

Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.

Belimo PC-Tool (MFT-P)

Ανακοίνωση
Το PC Tool δεν θα ενημερώνεται πλέον για την υποστήριξη νέων προϊόντων ή για τη λειτουργία σε εκδόσεις των Windows εκτός των Windows 10. Το Belimo Assistant 2 θα ενσωματώσει όλες τις κύριες δυνατότητες του PC Tool, εξασφαλίζοντας συνέχεια και βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους χρήστες. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον οργανισμό της Belimo στην περιοχή σας.

Το PC Tool είναι μια καθολική εφαρμογή λογισμικού για τη ρύθμιση, τη θέση σε λειτουργία, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επικοινωνίας με τους κινητήρες Belimo.

Εργαλείο VRP-M
Λογισμικό προσαρμογής και διάγνωσης για την έναρξη χρήσης, τη ρύθμιση και την παρακολούθηση εφαρμογών όγκου αέρα και πίεσης, βασιζόμενο στη λύση συστήματος VAV-Universal VRP-M V3.

Υπολογιστής μήκους καλωδίου MP-Bus
Ο υπολογιστής μήκους καλωδίου MP υπολογίζει το απαιτούμενο μήκος καλωδίου εξόδου μετασχηματιστή και το μέγιστο μήκος καλωδίου σήματος ενός καναλιού MP.