Przyrządy serwisowe / aplikacje

  • Aplikacje specjalistyczne
  • Aplikacje użytkownika końcowego
  • Wszystko
Aplikacje specjalistyczne

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo ZoneEase™ VAV

Uproszczona regulacja strefowa oparta na regulatorze VAV

  • Rozwiązanie oparte na regulatorze VAV (z siłownikiem 5 Nm lub 10 Nm) do regulacji stężenia CO2, temperatury i przepływu objętościowego
  • Rozwiązanie umożliwia regulację przepływu: tylko powietrza nawiewanego / powietrza nawiewanego i wywiewanego / powietrza nawiewanego z 2. kanału
  • Rozruch wspomagany przy użyciu chmury i aplikacji na smartfon
  • Regulator autonomiczny lub zintegrowany z systemem automatyki budynku/DDC poprzez sieć BACnet MS/TP lub Modbus RTU (możliwość konfigurowania)
  • 19 fabrycznie wczytanych i konfigurowalnych zastosowań – brak możliwości swobodnego programowania
  • Wydajne, oparte na chmurze projektowanie i rozruch ze śledzeniem postępów
  • Obsługa, konserwacja i zdalne rozwiązywanie problemów przy użyciu zsynchronizowanej z chmurą aplikacji na smartfon
  • Bezpośredni dostęp do systemu VAV bez otwierania sufitu podwieszanego (dostęp do zadajnika pomieszczeniowego przy użyciu smartfona)
  • Ochrona danych OEM i zgodność z RODO
  • Łatwe analizowanie stanu systemu przy użyciu aplikacji na smartfon

  • Aplikacja mobilna ZoneEase VAV
  • Chmura ZoneEase VAV

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Belimo Duct Sensor Assistant App

Aplikacja Belimo Duct Sensor Assistantdo indywidualnego parametryzowania czujników

Przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App można rozszerzyć zakres zastosowań i sparametryzować czujnik odpowiednio do indywidualnych wymagań. Do parametryzowania przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App jest wymagany adapter Bluetooth® (sprzedawany osobno, A-22G-A05).

Cechy
• Komunikacja za pośrednictwem Bluetooth BLE
• Wymagany jest adapter Bluetooth A-22G-A05, umożliwiający komunikację z czujnikiem za pośrednictwem złącza micro-USB
• Możliwość stosowania z następującymi czujnikami: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Wersje językowe: DE, EN, FR, IT, ES, PT

Opcje konfiguracji
• Indywidualne parametryzowanie sygnałów wyjściowych
• Ustawianie różnych zakresów pomiarowych
• Dodatkowe korygowanie przesunięć
• Parametryzacja sygnału przy zerowej wartości wielkości mierzonej (2..10 V itd.) i układu jednostek
• Ustawianie opcji wskazań na wyświetlaczu
• Dostosowane do indywidualnych potrzeb ustawienia funkcji sygnalizacji barwnej (TLF)
• Rozszerzenie zakresu fizycznego adresu Modbus
• Zapisywanie ustawień na urządzeniu mobilnym i wczytywanie do innych czujników
• Przeliczanie ciśnienia różnicowego na wartość przepływu objętościowego

Dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii

  • App Store
  • Google Play Store

  • Instrukcja instalowania aplikacji Belimo Duct Assistant, adapter USB z płytką drukowaną interfejsu
  • Instrukcja instalowania aplikacji Belimo Duct Asistant, adapter USB bez płytki drukowanej interfejsu

PC-Tool

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)

Ogłoszenie
Oprogramowanie PC-Tool nie będzie już aktualizowane w celu zapewnienia obsługi nowych produktów lub zgodności z wersjami systemu operacyjnego Windows nowszymi niż Windows 10. Belimo Wszystkie główne funkcje oprogramowania PC-Tool będą dostępne w aplikacji Belimo Assistant 2, zapewniając użytkownikom spójność obsługi i poszerzoną funkcjonalność. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Belimo.

PC-Tool to uniwersalne oprogramowanie do konfigurowania, rozruchu, monitorowania oraz analizowania komunikacji z siłownikami Belimo.




VRP-M Tool
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, przeznaczone do rozruchu, konfigurowania i monitorowania przepływu i ciśnienia powietrza w zastosowaniach opartych na rozwiązaniu systemowym VAV-Universal VRP-M V3.


Kalkulator długości kabla szyny MP-Bus
Kalkulator długości kabla szyny MP oblicza wymaganą moc transformatora oraz maksymalną długość kabla sygnałowego kanału szyny MP.

Aplikacje użytkownika końcowego

Belimo Display App

Aplikacja Belimo Display App jako wirtualny wyświetlacz do czujników i zadajników pomieszczeniowych od Belimo

Aplikacja Belimo Display App to innowacyjny sposób na dostęp do czujników i zadajników pomieszczeniowych od Belimo. Łatwa w obsłudze aplikacja dla użytkownika pozwala na wyświetlanie wartości pomiarowych z pomieszczenia oraz regulowanie nastaw.

Właściwości:
•
Wyświetlanie wartości pomiarowych (temperatury, wilgotności, stężenia CO2) ze wszystkich aktywnych czujników i zadajników pomieszczeniowych
• Regulowanie nastawy temperatury w aktywnych zadajnikach pomieszczeniowych
• Wyświetlanie stężenia CO2 z indywidualnie konfigurowaną sygnalizacją barwną

Sposób korzystania z aplikacji:
1. Włącz NFC w smartfonie, a następnie zbliż go do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego.
2. Odczytaj wartości pomiarowe i w razie potrzeby zmień nastawę temperatury.
3. Aby aktywować nastawy, ponownie zbliż smartfon do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego.

Współpracuje z aktywnymi czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji:
- 22RT..
- P-22RT..

Wymagania:
Smartfon z systemem Android V5.0 lub nowszym (smartfon z systemem iOS V9.0 lub nowszym)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Ulotka – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Zmienianie nastawy temperatury przy użyciu aplikacji Belimo Display App
Wszystko

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia.
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- LINK.10 (Obsługuje połączenia Bluetooth i USB z NFC i MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Najczęściej zadawane pytania
  • Filmy instruktażowe
  • Dowiedz się więcej o aplikacji Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

ZoneEase VAV

Uproszczona regulacja strefowa oparta na regulatorze VAV

  • Rozwiązanie oparte na regulatorze VAV (z siłownikiem 5 Nm lub 10 Nm) do regulacji stężenia CO2, temperatury i przepływu objętościowego
  • Rozwiązanie umożliwia regulację przepływu: tylko powietrza nawiewanego / powietrza nawiewanego i wywiewanego / powietrza nawiewanego z 2. kanału
  • Rozruch wspomagany przy użyciu chmury i aplikacji na smartfon
  • Regulator autonomiczny lub zintegrowany z systemem automatyki budynku/DDC poprzez sieć BACnet MS/TP lub Modbus RTU (możliwość konfigurowania)
  • 19 fabrycznie wczytanych i konfigurowalnych zastosowań – brak możliwości swobodnego programowania
  • Wydajne, oparte na chmurze projektowanie i rozruch ze śledzeniem postępów
  • Obsługa, konserwacja i zdalne rozwiązywanie problemów przy użyciu zsynchronizowanej z chmurą aplikacji na smartfon
  • Bezpośredni dostęp do systemu VAV bez otwierania sufitu podwieszanego (dostęp do zadajnika pomieszczeniowego przy użyciu smartfona)
  • Ochrona danych OEM i zgodność z RODO
  • Łatwe analizowanie stanu systemu przy użyciu aplikacji na smartfon
  • Chmura ZoneEase VAV
  • Aplikacja mobilna ZoneEase VAV

Belimo RetroFIT+ App

Aplikacja Belimo RetroFIT+ App to szybki i łatwy sposób na znalezienie idealnego zamiennika dla przestarzałych lub uszkodzonych siłowników, zaworów i czujników Belimo oraz od wielu innych dostawców.

Niezależnie od tego, czy chodzi o instalacje wentylacyjne czy wodne, modernizację czy wymianę instalacji – nasza aplikacja pozwoli szybko znaleźć produkt Belimo, który najlepiej pasuje do danego zastosowania, a jednocześnie ma najwyższą jakość i najlepsze właściwości użytkowe.

Aplikacja RetroFIT+ umożliwia łatwe tworzenie i planowanie projektów wykorzystujących produkty Belimo RetroFIT.

  • App Store
  • Google Play
  • Narzędzie do doboru produktów RetroFIT+ (wersja na komputery stacjonarne)
  • Filmy instruktażowe: Jak korzystać z aplikacji Belimo RetroFIT+ App

    Jak znaleźć zamiennik używając aplikacji Belimo RetroFIT+ App
     

    Użyj funkcji skanowania

    Prześlij prośbę do działu pomocy technicznej

    Wyszukaj nazwę produktu

    Wyszukaj parametry

    Wyszukaj wymiary

Belimo Display App

Aplikacja Belimo Display App jako wirtualny wyświetlacz do czujników i zadajników pomieszczeniowych od Belimo

Aplikacja Belimo Display App to innowacyjny sposób na dostęp do czujników i zadajników pomieszczeniowych od Belimo. Łatwa w obsłudze aplikacja dla użytkownika pozwala na wyświetlanie wartości pomiarowych z pomieszczenia oraz regulowanie nastaw.

Cechy:
•
Wyświetlanie wartości pomiarowych (temperatury, wilgotności, stężenia CO2) ze wszystkich aktywnych czujników i zadajników pomieszczeniowych
• Regulowanie nastawy temperatury w aktywnych zadajnikach pomieszczeniowych
• Wyświetlanie stężenia CO2 z indywidualnie konfigurowaną sygnalizacją barwną

Sposób korzystania z aplikacji:
1. Włącz NFC w smartfonie, a następnie zbliż go do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego.
2. Odczytaj wartości pomiarowe i w razie potrzeby zmień nastawę temperatury.
3. Aby aktywować nastawy, ponownie zbliż smartfon do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego.

Współpracuje z aktywnymi czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji:
- 22RT..
- P-22RT..

Wymagania:
Smartfon z systemem Android V5.0 lub nowszym (smartfon z systemem iOS V9.0 lub nowszym)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Ulotka – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Zmienianie nastawy temperatury przy użyciu aplikacji Belimo Display App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Aplikacja Belimo Duct Sensor Assistantdo indywidualnego parametryzowania czujników

Przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App można rozszerzyć zakres zastosowań i sparametryzować czujnik odpowiednio do indywidualnych wymagań. Do parametryzowania przy użyciu aplikacji Belimo Duct Sensor Assistant App jest wymagany adapter Bluetooth® (sprzedawany osobno, A-22G-A05).

Cechy
• Komunikacja za pośrednictwem Bluetooth BLE
• Wymagany jest adapter Bluetooth A-22G-A05, umożliwiający komunikację z czujnikiem za pośrednictwem złącza micro-USB
• Możliwość stosowania z następującymi czujnikami: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Wersje językowe: DE, EN, FR, IT, ES, PT

Opcje konfiguracji
• Indywidualne parametryzowanie sygnałów wyjściowych
• Ustawianie różnych zakresów pomiarowych
• Dodatkowe korygowanie przesunięć
• Parametryzacja sygnału przy zerowej wartości wielkości mierzonej (2..10 V itd.) i układu jednostek
• Ustawianie opcji wskazań na wyświetlaczu
• Dostosowane do indywidualnych potrzeb ustawienia funkcji sygnalizacji barwnej (TLF)
• Rozszerzenie zakresu fizycznego adresu Modbus
• Zapisywanie ustawień na urządzeniu mobilnym i wczytywanie do innych czujników
• Przeliczanie ciśnienia różnicowego na wartość przepływu objętościowego

Dostępny w Ameryce Północnej, Unii Europejskiej, krajach EFTA oraz Wielkiej Brytanii

  • App Store
  • Google Play Store

  • Instrukcja instalowania aplikacji Belimo Duct Assistant, adapter USB z płytką drukowaną interfejsu
  • Instrukcja instalowania aplikacji Belimo Duct Asistant, adapter USB bez płytki drukowanej interfejsu

Starsze aplikacje i przyrządy serwisowe

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Przyrząd ZTH EU ułatwia diagnozowanie, kontrolę działania oraz konfigurowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Gdy jest bezpośrednio podłączony do siłownika Belimo (parametryzowalnego lub wyposażonego w interfejs komunikacyjny), umożliwia natychmiastowe odczytywanie wartości pomiarowych oraz modyfikowanie nastaw.



Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)

Ogłoszenie
Oprogramowanie PC-Tool nie będzie już aktualizowane w celu zapewnienia obsługi nowych produktów lub zgodności z wersjami systemu operacyjnego Windows nowszymi niż Windows 10. Belimo Wszystkie główne funkcje oprogramowania PC-Tool będą dostępne w aplikacji Belimo Assistant 2, zapewniając użytkownikom spójność obsługi i poszerzoną funkcjonalność. W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem firmy Belimo.

PC-Tool to uniwersalne oprogramowanie do konfigurowania, rozruchu, monitorowania oraz analizowania komunikacji z siłownikami Belimo.




VRP-M Tool
Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki, przeznaczone do rozruchu, konfigurowania i monitorowania przepływu i ciśnienia powietrza w zastosowaniach opartych na rozwiązaniu systemowym VAV-Universal VRP-M V3.


Kalkulator długości kabla szyny MP-Bus
Kalkulator długości kabla szyny MP oblicza wymaganą moc transformatora oraz maksymalną długość kabla sygnałowego kanału szyny MP.