Сервисные устройства/Приложения
- Специализированные приложения
- Приложения для конечного пользователя
- Все
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
Belimo ZoneEase™ VAV
Простая экосистема зонального регулирования на базе переменного объема воздуха
- Решение на базе переменного объема воздуха (5 Нм и 10 Нм) для управления CO2, температурой и объемным расходом
- Решение предусматривает: только приточный воздух/приточный и вытяжной воздух/приточный и вторичный приточный воздух
- Введение в эксплуатацию посредством облака и приложения для смартфонов
- Автономная или интегрированная в BMS (систему управления зданием)/DDC система BACnet MS/TP или Modbus RTU (конфигурируемая)
- 19 предустановленных и конфигурируемых приложений для управления – не требующих программирования
- Мощная облачная система проектирования и введения в эксплуатацию с мониторингом выполнения работ
- Эксплуатация, техническое обслуживание и дистанционное устранение неисправностей посредством синхронизированного с облаком приложения для смартфонов
- Прямой доступ к решению на базе переменного объема воздуха без демонтажа потолка (доступ к комнатному блоку со смартфона)
- OEM-решения для защиты данных и соответствие GDPR
- Простой анализ системного оборудования через приложение для смартфонов
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Duct Sensor Assistant App
Приложение Belimo Duct Sensor Assistant для индивидуальной конфигурации датчиков
Благодаря приложению Belimo Duct Sensor Assistant App можно расширить область применения и индивидуально адаптировать конфигурацию к эксплуатационным требованиям. Для конфигурации через приложение Belimo Duct Sensor Assistant App требуется электронный ключ с Bluetooth® (продается отдельно, A-22G-A05).
Характеристики
• Коммуникация через Bluetooth BLE
• Требуется электронный ключ с Bluetooth A-22G-A05, который будет взаимодействовать с датчиком через Micro-USB-разъем
• Может использоваться для следующих датчиков: 22ADP-..., 22DTH-...5..., 22DTH-...6..., 22DC-13, 22DTC-..., 22DTM-..., 22DCV-..., 22DCM-..., 22DCK-..., 22UTH-...50X, 22UTH-...60X
• Поддерживаемые языки DE, EN, FR, IT, ES, PT
Параметры конфигурации
• Индивидуальная конфигурация выходных сигналов
• Настройка различных диапазонов измерения
• Дополнительная настройка значений смещения
• Параметризация нулевого сигнала (2...10 В и т.д.) и система единиц измерения
• Параметры настройки показаний дисплея
• Индивидуальная параметризация функции светофора (TLF)
• Расширение физического адреса Modbus
• Хранение настроек на мобильном устройстве и их загрузка на другие датчики
• Представление и вывод дифференциального давления в виде значения объемного расхода
Доступен в Северной Америке, Европейском Союзе, странах ЕАСТ и Великобритании.
Унаследованные приложения и инструменты
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Анонс
PC-Tool больше не будет обновляться для поддержки новых продуктов или для работы в системах Windows старше Windows 10. В Belimo Assistant 2 будут интегрированы все основные функции PC-Tool, что обеспечит бесперебойную работу и расширенную функциональность для пользователей. По любым вопросам обращайтесь в местное представительство компании Belimo.
PC-Tool — это универсальное приложение для настройки, ввода в эксплуатацию, мониторинга и оценки связи с приводами Belimo.
Инструмент VRP-M
Регулирующее и диагностическое ПО для ввода в эксплуатацию, настройки и мониторинга систем измерения объема и давления воздуха на базе системного решения VAV-Universal VRP-M V3.
Калькулятор длины кабеля шины MP-Bus
Калькулятор длины кабеля MP рассчитывает необходимую мощность трансформатора и максимальную длину сигнального кабеля канала MP.
Belimo Display App
Приложение Belimo Display App в качестве виртуального дисплея для комнатных датчиков и комнатных устройств управления от Belimo
Приложение Belimo Display App — самый инновационный способ доступа к комнатным датчикам и комнатным устройствам управления от Belimo. Интуитивно понятное для конечного пользователя приложение позволяет отображать текущие значения параметров в помещении и регулировать установки.
Характеристики:
• отображение значений (температуры, относительной влажности, CO2) по всем комнатным датчикам и комнатным устройствам управления
• настройка установки температуры для активного комнатного устройства управления
• отображение концентрации CO2 с функцией светофора
И вот как это работает:
1. активируйте NFC (коммуникацию ближнего поля) и поднесите смартфон к комнатному устройству
2. просмотрите фактические значения и при необходимости установите заданную температуру
3. чтобы активировать уставки, снова поднесите смартфон к комнатному блоку
Совместимо с последним поколением активных комнатных датчиков и блоков управления Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Требования:
смартфон с Android V5.0 или выше (смартфон с iOS V9.0 или выше)
Belimo Assistant 2
Раскройте весь потенциал ваших устройств Belimo
Belimo Assistant 2 позволяет выполнять проводную и беспроводную настройку, локальное управление и устранение неисправностей приводов воздушных заслонок, регулирующих клапанов, датчиков и счетчиков Belimo с помощью смартфонов, планшетов и ПК.
Основные характеристики:
- Проверка и изменение параметров настройки устройства
- Отображение идентификационных данных: тип устройства, положение, обозначение, серийный номер, адрес шины
- Адресация (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Настройка»: пошаговая настройка параметров для вашего устройства
- «Копирование/вставка конфигурации»: дублирование настроек для одинаковых типов устройств
- «Тренд в режиме реального времени»: выполняйте локальное переопределение и следите за трендами в режиме реального времени с помощью функции удобного обмена
- «Работоспособность»: мониторинг показателей KPI работы устройства. Например, питание, состояние шины, состояние датчиков и т. д.
- «Отчеты»: получайте цифровые отчеты о работе устройства с помощью функции удобного обмена. Например, сертификат калибровки, отчет о вводе в эксплуатацию
- «Экспорт конфигурации»: создавайте файл журнала с помощью функции удобного обмена
- Настройка языка в приложении (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Независимость от платформы: для Android, Apple iOS и Windows.
Принадлежности:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
ZoneEase VAV
Простая экосистема зонального регулирования на базе переменного объема воздуха
- Решение на базе переменного объема воздуха (5 Нм и 10 Нм) для управления CO2, температурой и объемным расходом
- Решение предусматривает: только приточный воздух/приточный и вытяжной воздух/приточный и вторичный приточный воздух
- Введение в эксплуатацию посредством облака и приложения для смартфонов
- Автономная или интегрированная в BMS (систему управления зданием)/DDC система BACnet MS/TP или Modbus RTU (конфигурируемая)
- 19 предустановленных и конфигурируемых приложений для управления – не требующих программирования
- Мощная облачная система проектирования и введения в эксплуатацию с мониторингом выполнения работ
- Эксплуатация, техническое обслуживание и дистанционное устранение неисправностей посредством синхронизированного с облаком приложения для смартфонов
- Прямой доступ к решению на базе переменного объема воздуха без демонтажа потолка (доступ к комнатному блоку со смартфона)
- OEM-решения для защиты данных и соответствие GDPR
- Простой анализ системного оборудования через приложение для смартфонов
Belimo RetroFIT+ App
Приложение Belimo RetroFIT+ App предлагает легко найти идеальную замену для ваших устарелых или дефектных приводов, клапанов и датчиков компании Belimo и целого ряда других поставщиков оборудования.
Это могут быть системы вентиляции или решения по регулированию водяного потока, как с целью модернизации, так и для замены существующих систем – наше приложение быстро подберет идеальный продукт Belimo, который наилучшим образом будет соответствовать вашим требованиям и одновременно предложит максимум качества и эффективности.
Приложение RetroFIT+ упрощает создание и планирование проектов модернизации Belimo.
-
Как найти замену с помощью приложения Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Display App
Приложение Belimo Display App в качестве виртуального дисплея для комнатных датчиков и комнатных устройств управления от Belimo
Приложение Belimo Display App — самый инновационный способ доступа к комнатным датчикам и комнатным устройствам управления от Belimo. Интуитивно понятное для конечного пользователя приложение позволяет отображать текущие значения параметров в помещении и регулировать установки.
Характеристики:
• отображение значений (температуры, относительной влажности, CO2) по всем комнатным датчикам и комнатным устройствам управления
• настройка установки температуры для активного комнатного устройства управления
• отображение концентрации CO2 с функцией светофора
И вот как это работает:
1. активируйте NFC (коммуникацию ближнего поля) и поднесите смартфон к комнатному устройству
2. просмотрите фактические значения и при необходимости установите заданную температуру
3. чтобы активировать уставки, снова поднесите смартфон к комнатному блоку
Совместимо с последним поколением активных комнатных датчиков и блоков управления Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Требования:
смартфон с Android V5.0 или выше (смартфон с iOS V9.0 или выше)
Belimo Duct Sensor Assistant App
Приложение Belimo Duct Sensor Assistant для индивидуальной конфигурации датчиков
Благодаря приложению Belimo Duct Sensor Assistant App можно расширить область применения и индивидуально адаптировать конфигурацию к эксплуатационным требованиям. Для конфигурации через приложение Belimo Duct Sensor Assistant App требуется электронный ключ с Bluetooth® (продается отдельно, A-22G-A05).
Характеристики
• Коммуникация через Bluetooth BLE
• Требуется электронный ключ с Bluetooth A-22G-A05, который будет взаимодействовать с датчиком через Micro-USB-разъем
• Может использоваться для следующих датчиков: 22ADP-..., 22DTH-...5..., 22DTH-...6..., 22DC-13, 22DTC-..., 22DTM-..., 22DCV-..., 22DCM-..., 22DCK-..., 22UTH-...50X, 22UTH-...60X
• Поддерживаемые языки DE, EN, FR, IT, ES, PT
Параметры конфигурации
• Индивидуальная конфигурация выходных сигналов
• Настройка различных диапазонов измерения
• Дополнительная настройка значений смещения
• Параметризация нулевого сигнала (2...10 В и т.д.) и система единиц измерения
• Параметры настройки показаний дисплея
• Индивидуальная параметризация функции светофора (TLF)
• Расширение физического адреса Modbus
• Хранение настроек на мобильном устройстве и их загрузка на другие датчики
• Представление и вывод дифференциального давления в виде значения объемного расхода
Доступен в Северной Америке, Европейском Союзе, странах ЕАСТ и Великобритании.
Унаследованные приложения и инструменты
Сервисное устройство ZTH EU
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.
Инструмент Belimo PC-Tool (MFT-P)
Анонс
PC-Tool больше не будет обновляться для поддержки новых продуктов или для работы в системах Windows старше Windows 10. В Belimo Assistant 2 будут интегрированы все основные функции PC-Tool, что обеспечит бесперебойную работу и расширенную функциональность для пользователей. По любым вопросам обращайтесь в местное представительство компании Belimo.
PC-Tool — это универсальное приложение для настройки, ввода в эксплуатацию, мониторинга и оценки связи с приводами Belimo.
Инструмент VRP-M
Регулирующее и диагностическое ПО для ввода в эксплуатацию, настройки и мониторинга систем измерения объема и давления воздуха на базе системного решения VAV-Universal VRP-M V3.
Калькулятор длины кабеля шины MP-Bus
Калькулятор длины кабеля MP рассчитывает необходимую мощность трансформатора и максимальную длину сигнального кабеля канала MP.