Servicetools / apps
- Gespecialiseerde apps
- Apps voor eindgebruikers
- Alle
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- LINK.10 (Ondersteunt Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus)
Belimo ZoneEase™ VAV
Gebruiksvriendelijke zoneregeling op basis van VAV
- VAV-systeem (5 Nm & 10 Nm) voor de regeling van CO2, temperatuur en volumestroom
- Het systeem heeft de volgende mogelijkheden: alleen toevoerlucht / toevoer- & afvoerlucht / toevoer- & secundaire toevoerlucht
- Door cloud en smartphone-app ondersteunde inbedrijfstelling
- Losstaand of BMS/DDC-geïntegreerd BACnet-MS/TP- of Modbus-RTU-systeem (configureerbaar)
- 19 vooraf geladen en configureerbare regeltoepassingen – geen vrije programmering
- Krachtige cloud-gebaseerde ontwerpfuncties en inbedrijfstelling met bewaking van de voortgang
- Bediening, onderhoud en probleemoplossing op afstand via met de cloud gesynchroniseerde smartphone-app
- Directe toegang tot VAV-systeem zonder het plafond hoeven te openen (smartphone-toegang tot ruimte-eenheid)
- OEM-gegevensbescherming en GDPR-conformiteit
- Gemakkelijke analyses van de toestand van het systeem via smartphone-app
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App voor individuele configuratie van sensoren
Met de Belimo Duct Sensor Assistant App is het mogelijk om het toepassingsgebied uit te breiden en de configuratie individueel aan te passen aan de vereisten van de toepassing. Een Bluetooth®-dongle is vereist voor de configuratie via de Belimo Duct Sensor Assistant App (afzonderlijk verkrijgbaar, A-22G-A05).
Functies
• Communicatie via Bluetooth BLE
• Bluetooth-dongle A-22G-A05 vereist die met de sensor zal communiceren via een Micro USB-connector
• Kan worden gebruikt voor de volgende sensoren: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Ondersteunde talen DE, EN, FR, IT, ES, PT
Configuratiemogelijkheden
• Individuele configuratie van uitgangssignalen
• Instellen van verschillende meetbereiken
• Extra aanpassing van de offsetwaarden
• Parametrisering van het Live-Zero-signaal (2...10 V enz.) en het boxensysteem
• Instelmogelijkheden voor displayindicaties
• Aangepaste parametrisering van de verkeerslichtfunctie (VLF)
• Uitbreiding van het fysieke Modbus-adres
• Instellingen op het mobiele apparaat opslaan en op andere sensoren laden
• Weergave en uitgang van het drukverschil als debietwaarde
Beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk.
Oudere apps en tools
Belimo PC-tool (MFT-P)
Aankondigingsbericht
PC-tool zal niet langer worden bijgewerkt om nieuwe producten te ondersteunen of om te draaien op Windows-versies na Windows 10. Belimo Assistant 2 zal alle belangrijke functies van PC-tool integreren, waardoor de continuïteit en verbeterde functionaliteit voor gebruikers worden gewaarborgd. Neem contact op met de lokale Belimo-verkooporganisatie als u vragen hebt.
PC-tool is een universele softwaretoepassing voor het instellen, in bedrijf stellen, bewaken en evalueren van communicatie met Belimo-aandrijvingen.
Calculator voor MP-Bus-leidingslengte
De calculator voor de lengte van de MP-bekabeling berekent de benodigde transformatoruitgang en de maximale leidingslengte van een MP-strang.
Belimo Display App
Belimo Display App als virtueel display voor ruimtesensoren van Belimo en ruimtebedieningsmodules
De Belimo Display App is de meest innovatieve wijze voor toegang tot ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules van Belimo. Met de intuïtieve eindgebruikerapp kunnen de ruimtewaarden worden weergegeven en de gewenste waarden worden ingesteld.
Functies:
• Weergave van ruimtewaarden (temperatuur, relatieve vochtigheid CO2) van alle actieve ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules
• Verstelling van gewenste waarde temperatuur van actieve ruimtebedieningsmodules
Weergave van de CO2-concentratie met aanpasbare verkeerslichtfunctie
En zo gaat het in zijn werk:
1. activeer NFC en houd uw smartphone tegen de ruimtebox
2. bekijk actuele waarden en stel desgewenst de gewenste waarde temperatuur in
3. om de gewenste waarden te activeren, houd u de smartphone tegen de ruimte-eenheid
Compatibel met de nieuwste generatie van actieve Belimo ruimtesensoren en bedrijfseenheden:
- 22RT..
- P-22RT..
Vereisten:
Smartphone met Android V5.0 of hoger (Smartphone met iOS V9.0 of hoger)
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- LINK.10 (Ondersteunt Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus)
ZoneEase VAV
Gebruiksvriendelijke zoneregeling op basis van VAV
- VAV-systeem (5 Nm & 10 Nm) voor de regeling van CO2, temperatuur en volumestroom
- Het systeem heeft de volgende mogelijkheden: alleen toevoerlucht / toevoer- & afvoerlucht / toevoer- & secundaire toevoerlucht
- Door cloud en smartphone-app ondersteunde inbedrijfstelling
- Losstaand of BMS/DDC-geïntegreerd BACnet-MS/TP- of Modbus-RTU-systeem (configureerbaar)
- 19 vooraf geladen en configureerbare regeltoepassingen – geen vrije programmering
- Krachtige cloud-gebaseerde ontwerpfuncties en inbedrijfstelling met bewaking van de voortgang
- Bediening, onderhoud en probleemoplossing op afstand via met de cloud gesynchroniseerde smartphone-app
- Directe toegang tot VAV-systeem zonder het plafond hoeven te openen (smartphone-toegang tot ruimte-eenheid)
- OEM-gegevensbescherming en GDPR-conformiteit
- Gemakkelijke analyses van de toestand van het systeem via smartphone-app
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
-
Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Display App
Belimo Display App als virtueel display voor ruimtesensoren van Belimo en ruimtebedieningsmodules
De Belimo Display App is de meest innovatieve wijze voor toegang tot ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules van Belimo. Met de intuïtieve eindgebruikerapp kunnen de ruimtewaarden worden weergegeven en de gewenste waarden worden ingesteld.
Functies:
• Weergave van ruimtewaarden (temperatuur, relatieve vochtigheid CO2) van alle actieve ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules
• Verstelling van gewenste waarde temperatuur van actieve ruimtebedieningsmodules
Weergave van de CO2-concentratie met aanpasbare verkeerslichtfunctie
En zo gaat het in zijn werk:
1. activeer NFC en houd uw smartphone tegen de ruimtebox
2. bekijk actuele waarden en stel desgewenst de gewenste waarde temperatuur in
3. om de gewenste waarden te activeren, houd u de smartphone tegen de ruimte-eenheid
Compatibel met de nieuwste generatie van actieve Belimo ruimtesensoren en bedrijfseenheden:
- 22RT..
- P-22RT..
Vereisten:
Smartphone met Android V5.0 of hoger (Smartphone met iOS V9.0 of hoger)
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App voor individuele configuratie van sensoren
Met de Belimo Duct Sensor Assistant App is het mogelijk om het toepassingsgebied uit te breiden en de configuratie individueel aan te passen aan de vereisten van de toepassing. Een Bluetooth®-dongle is vereist voor de configuratie via de Belimo Duct Sensor Assistant App (afzonderlijk verkrijgbaar, A-22G-A05).
Functies
• Communicatie via Bluetooth BLE
• Bluetooth-dongle A-22G-A05 vereist die met de sensor zal communiceren via een Micro USB-connector
• Kan worden gebruikt voor de volgende sensoren: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Ondersteunde talen DE, EN, FR, IT, ES, PT
Configuratiemogelijkheden
• Individuele configuratie van uitgangssignalen
• Instellen van verschillende meetbereiken
• Extra aanpassing van de offsetwaarden
• Parametrisering van het Live-Zero-signaal (2...10 V enz.) en het boxensysteem
• Instelmogelijkheden voor displayindicaties
• Aangepaste parametrisering van de verkeerslichtfunctie (VLF)
• Uitbreiding van het fysieke Modbus-adres
• Instellingen op het mobiele apparaat opslaan en op andere sensoren laden
• Weergave en uitgang van het drukverschil als debietwaarde
Beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk.
Oudere apps en tools
Servicetool ZTH EU
De servicetool ZTH EU vereenvoudigt de diagnose, de functiecontrole en de instelling voor HVAC-aandrijvingen. Doordat ze direct aangesloten zijn op een parametreerbare of communicatiecompatibele aandrijving van Belimo, kunnen actuele waarden ter plaatse worden uitgelezen en onmiddellijk worden gereset.
Belimo PC-tool (MFT-P)
Aankondigingsbericht
PC-tool zal niet langer worden bijgewerkt om nieuwe producten te ondersteunen of om te draaien op Windows-versies na Windows 10. Belimo Assistant 2 zal alle belangrijke functies van PC-tool integreren, waardoor de continuïteit en verbeterde functionaliteit voor gebruikers worden gewaarborgd. Neem contact op met de lokale Belimo-verkooporganisatie als u vragen hebt.
PC-tool is een universele softwaretoepassing voor het instellen, in bedrijf stellen, bewaken en evalueren van communicatie met Belimo-aandrijvingen.
Calculator voor MP-Bus-leidingslengte
De calculator voor de lengte van de MP-bekabeling berekent de benodigde transformatoruitgang en de maximale leidingslengte van een MP-strang.