Serviceverktyg/appar

  • Specialistappar
  • Appar för slutanvändare
  • Alla
Specialistappar

Belimo Assistant 2

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- LINK.10 (Stöd för Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Vanliga frågor
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo ZoneEase™ VAV

Enkel VAV-reglerad zonstyrning

  • VAV-baserad lösning (5 Nm och 10 Nm) för styrning av CO2, temperatur och volymetriskt flöde
  • Lösningen ger: endast tilluft/tilluft och frånluft/tilluft och sekundär tilluft
  • Guidad igångkörning med moln och smartphone-app
  • Fristående eller BMS/DDC-integrerat BACnet MS/TP eller Modbus RTU-system (konfigurerbart)
  • 19 förinstallerade och konfigurerbara styrningsapplikationer – ingen fri programmering
  • Kraftfull molnbaserad konstruktion och igångkörning med spårning av framsteg
  • Drift, underhåll och fjärrfelsökning med molnsynkroniserad smartphone-app
  • Direkt åtkomst till VAV-lösning utan att öppna taket (smartphone-åtkomst till rumsenhet)
  • OEM-dataskydd och GDPR-efterlevnad
  • Enkla analyser av systemtillstånd via smartphone-app

  • Mobilappen ZoneEase VAV
  • ZoneEase VAV-moln

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.

Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.

RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (skrivbordsversion)
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App för individuell konfiguration av givare

Via Belimo Duct Sensor Assistant App är det möjligt att utöka användningsområdet och anpassa konfigurationen individuellt efter applikationskrav. En Bluetooth®-dongel krävs för konfiguration via Belimo Duct Sensor Assistant App (säljs separat, A-22G-A05).

Egenskaper
• Kommunikation via Bluetooth BLE
• Kräver en bluetooth-dongel A-22G-A05 som kommunicerar med givaren via en Micro-USB-kontakt
• Kan användas för följande givare: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Stöder språken DE, EN, FR, IT, ES, PT

Konfigurationsalternativ
• Individuell konfiguration av utsignaler
• Inställning av olika mätområden
• Ytterligare justering av offset-värden
• Parameterinställning av Live-Zero-signal (2…10 V etc.) och enhetssystemet
• Inställningsalternativ för displayindikeringar
• Anpassad parameterinställning av trafikljusfunktion (TLF)
• Utökning av den fysiska Modbus-adressen
• Spara inställningar på den mobila enheten och ladda dem på andra givare
• Visning och utmatning av differenstrycket som volymflödesvärde

Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien.

  • App Store
  • Google Play Store

  • Installationsanvisning Belimo Duct Assistant-appen, dongel med gränssnitt PCB
  • Installationsanvisning Belimo Duct Assistant-appen, dongel utan gränssnitt PCB

Äldre appar och verktyg

Belimo PC-Tool (MFT-P)

Tillkännagivande
PC-Tool kommer inte längre att uppdateras för att stödja nya produkter eller för att köras på Windows-versioner utöver Windows 10. Belimo Assistant 2 kommer att integrera alla viktiga funktioner från PC-Tool, vilket säkerställer kontinuitet och förbättrad funktionalitet för användarna. Kontakta din lokala Belimo-säljorganisation om du har några frågor.

PC-Tool är en universell mjukvaruapplikation för inställning, igångkörning, övervakning och utvärdering av kommunikation med Belimo-ställdon.

VRP-M Tool
Justerings- och diagnostikprogramvara för igångkörning, inställning och övervakning av luftvolym- och tryckapplikationer baserat på systemlösningen VAV-Universal VRP-M V3.

Kalkylator för MP-Bus-kabellängd
Beräkningsverktyget för MP-busskabellängd beräknar nödvändig omformarutgång och max. signalkabellängd för en MP-kanal.

Appar för slutanvändare

Belimo Display App

Belimo Display App som en virtuell display för Belimo rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Belimo Display App är det mest innovativa sättet att komma åt rumsgivare och rumsstyrningsenheter från Belimo. Den intuitiva slutanvändarappen gör att rumsvärden kan visas och börvärden justeras.

Egenskaper:
•
Visning av rumsvärden (temperatur, relativ fuktighet, koldioxid) för alla aktiva rumsgivare & rumsstyrningsenheter
• Justering av temperaturbörvärde för aktiva rumsstyrningsenheter
• Visning av koldioxidkoncentration med anpassningsbar trafikljusfunktion

Så här fungerar det:
1. Aktivera närfältskommunikation och håll din smartphone mot rumsenheten
2. Visa faktiska värden och ställ in temperaturbörvärde efter behov
3. För att aktivera börvärdena håller du smartphonen mot rumsenheten igen

Kompatibel med den senaste generationen av aktiva Belimo rumsgivare och driftenheter:
- 22RT..
- P-22RT..

Krav:
Smartphone med Android 5.0 eller senare (smartphone med iOS 9.0 eller senare)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Folder – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Ändra på temperaturbörvärdet med Belimo Display App
Alla

Belimo Assistant 2

Frigör den fulla potentialen hos dina Belimo-enheter
Belimo Assistant 2 möjliggör trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning av Belimo spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare med smartphones, surfplattor och datorer.

Huvudfunktioner:
- Kontrollera och ändra enhetens inställningsparametrar
- Visa identifikationsdata: enhetstyp, position, beteckning, serienummer, bussadress
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- ”Setup”: Guidad parameterkonfiguration för din enhet.
- ”Copy/Paste Configuration”: Replikera inställningar för samma enhetstyper
- ”Live trend”: Utför lokalt åsidosättande och livetrend med funktionen för enkel delning
- ”Health”: Övervaka KPI:er för enhetens drift. T.ex. Strömförsörjning, busstillstånd, givartillstånd, etc.
- ”Reports”: Hämta digitala rapporter från din enhet med funktionen för enkel delning. T.ex. Kalibreringscertifikat, driftsättningsrapport
- ”Export Configuration”: Skapa en loggfil med funktionen för enkel delning
- Språkjustering i appen (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformsoberoende för Android, Apple iOS och Windows.

Tillbehör:
- LINK.10 (Stöd för Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Vanliga frågor
  • Introduktionsvideor
  • Läs mer om Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

ZoneEase VAV

Enkel VAV-reglerad zonstyrning

  • VAV-baserad lösning (5 Nm och 10 Nm) för styrning av CO2, temperatur och volymetriskt flöde
  • Lösningen ger: endast tilluft/tilluft och frånluft/tilluft och sekundär tilluft
  • Guidad igångkörning med moln och smartphone-app
  • Fristående eller BMS/DDC-integrerat BACnet MS/TP eller Modbus RTU-system (konfigurerbart)
  • 19 förinstallerade och konfigurerbara styrningsapplikationer – ingen fri programmering
  • Kraftfull molnbaserad konstruktion och igångkörning med spårning av framsteg
  • Drift, underhåll och fjärrfelsökning med molnsynkroniserad smartphone-app
  • Direkt åtkomst till VAV-lösning utan att öppna taket (smartphone-åtkomst till rumsenhet)
  • OEM-dataskydd och GDPR-efterlevnad
  • Enkla analyser av systemtillstånd via smartphone-app
  • ZoneEase VAV-moln
  • Mobilappen ZoneEase VAV

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App ger dig ett snabbt och enkelt sätt att hitta den perfekta ersättaren till dina föråldrade eller defekta ställdon, ventiler och givare från Belimo samt ett antal andra utrustningskällor.

Oavsett om det är för ventilations- eller vattenapplikationer, för modernisering eller för att byta ut ditt system – vår app visar dig snabbt den idealiska Belimo-produkten som bäst uppfyller dina krav samtidigt som den ger dig maximal kvalitet och prestanda.

RetroFIT+-appen gör det lätt att skapa och planera Belimo retrofit-projekt.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (skrivbordsversion)
  • Videor: Hur man använder Belimo RetroFIT+ App

    Hur man hittar ett byte med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Använd skanningsfunktionen

    Skicka förfrågan om support

    Sök efter ett produktnamn

    Sök efter parametrar

    Sök efter mått

Belimo Display App

Belimo Display App som en virtuell display för Belimo rumsgivare och rumsstyrningsenheter

Belimo Display App är det mest innovativa sättet att komma åt rumsgivare och rumsstyrningsenheter från Belimo. Den intuitiva slutanvändarappen gör att rumsvärden kan visas och börvärden justeras.

Egenskaper:
•
Visning av rumsvärden (temperatur, relativ fuktighet, koldioxid) för alla aktiva rumsgivare & rumsstyrningsenheter
• Justering av temperaturbörvärde för aktiva rumsstyrningsenheter
• Visning av koldioxidkoncentration med anpassningsbar trafikljusfunktion

Så här fungerar det:
1. Aktivera närfältskommunikation och håll din smartphone mot rumsenheten
2. Visa faktiska värden och ställ in temperaturbörvärde efter behov
3. För att aktivera börvärdena håller du smartphonen mot rumsenheten igen

Kompatibel med den senaste generationen av aktiva Belimo rumsgivare och driftenheter:
- 22RT..
- P-22RT..

Krav:
Smartphone med Android 5.0 eller senare (smartphone med iOS 9.0 eller senare)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Folder – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Ändra på temperaturbörvärdet med Belimo Display App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App för individuell konfiguration av givare

Via Belimo Duct Sensor Assistant App är det möjligt att utöka användningsområdet och anpassa konfigurationen individuellt efter applikationskrav. En Bluetooth®-dongel krävs för konfiguration via Belimo Duct Sensor Assistant App (säljs separat, A-22G-A05).

Egenskaper
• Kommunikation via Bluetooth BLE
• Kräver en bluetooth-dongel A-22G-A05 som kommunicerar med givaren via en Micro-USB-kontakt
• Kan användas för följande givare: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Stöder språken DE, EN, FR, IT, ES, PT

Konfigurationsalternativ
• Individuell konfiguration av utsignaler
• Inställning av olika mätområden
• Ytterligare justering av offset-värden
• Parameterinställning av Live-Zero-signal (2…10 V etc.) och enhetssystemet
• Inställningsalternativ för displayindikeringar
• Anpassad parameterinställning av trafikljusfunktion (TLF)
• Utökning av den fysiska Modbus-adressen
• Spara inställningar på den mobila enheten och ladda dem på andra givare
• Visning och utmatning av differenstrycket som volymflödesvärde

Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien.

  • App Store
  • Google Play Store

  • Installationsanvisning Belimo Duct Assistant-appen, dongel med gränssnitt PCB
  • Installationsanvisning Belimo Duct Assistant-appen, dongel utan gränssnitt PCB

Äldre appar och verktyg

Serviceverktyg ZTH EU

ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.

Belimo PC-Tool (MFT-P)

Tillkännagivande
PC-Tool kommer inte längre att uppdateras för att stödja nya produkter eller för att köras på Windows-versioner utöver Windows 10. Belimo Assistant 2 kommer att integrera alla viktiga funktioner från PC-Tool, vilket säkerställer kontinuitet och förbättrad funktionalitet för användarna. Kontakta din lokala Belimo-säljorganisation om du har några frågor.

PC-Tool är en universell mjukvaruapplikation för inställning, igångkörning, övervakning och utvärdering av kommunikation med Belimo-ställdon.

VRP-M Tool
Justerings- och diagnostikprogramvara för igångkörning, inställning och övervakning av luftvolym- och tryckapplikationer baserat på systemlösningen VAV-Universal VRP-M V3.

Kalkylator för MP-Bus-kabellängd
Beräkningsverktyget för MP-busskabellängd beräknar nödvändig omformarutgång och max. signalkabellängd för en MP-kanal.

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar
'+41 43 843 61 11
Prenumerera
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)