Servisné nástroje/Aplikácie

  • Aplikácie pre odborníkov
  • Aplikácie pre koncového používateľa
  • Všetko
Aplikácie pre odborníkov

Belimo Assistant 2

Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.

Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.

Príslušenstvo:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Často kladené otázky
  • Videá „Ako na to“
  • Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo ZoneEase™ VAV

Zjednodušená zónová regulácia na báze variabilného objemu vzduchu

  • Riešenie na báze variabilného objemu vzduchu (5 Nm a 10 Nm) na reguláciu CO2, teploty a objemového prietoku
  • Riešenie poskytuje: len prívod vzduchu/prívod a odvádzanie vzduchu/prívod a 2. prívod vzduchu
  • Sprevádzané uvedenie do prevádzky pomocou cloudovej a smartfónovej aplikácie
  • Samostatný systém BACnet MS/TP alebo Modbus RTU, resp. integrovaný do BMS/DDC (konfigurovateľné)
  • 19 vopred nahratých a konfigurovateľných regulačných aplikácií – žiadne voľné programovanie
  • Výkonné cloudové plánovanie a uvádzanie do prevádzky so sledovaním pokroku
  • Prevádzka, údržba a riešenie problémov na diaľku pomocou smartfónovej aplikácie synchronizovanej s cloudom
  • Priamy prístup k riešeniu variabilného objemu vzduchu bez nutnosti otvorenia stropu (prístup k vnútornej jednotke prostredníctvom smartfónu)
  • Ochrana údajov OEM a súlad so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov
  • Jednoduché analýzy stavu systému prostredníctvom aplikácie v smartfóne

  • Mobilná aplikácia ZoneEase VAV
  • Cloud ZoneEase VAV

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.

Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (verzia pre počítače)
  • Videá: ako používať aplikáciu Belimo RetroFIT+ App

    Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
     

    Používanie skenovacej funkcie

    Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

    Vyhľadávanie názvu produktu

    Vyhľadávanie parametrov

    Vyhľadávanie meraní

Belimo Duct Sensor Assistant App

Aplikácia snímača potrubia Belimo Duct Sensor Assistantpre individuálnu konfiguráciu snímačov

Pomocou Belimo Duct Sensor Assistant App je možné rozšíriť rozsah použitia a individuálne prispôsobiť konfiguráciu požiadavkám aplikácie. Na konfiguráciu prostredníctvom Belimo Duct Sensor Assistant App je potrebný Bluetooth® dongle (predáva sa samostatne, A-22G-A05).

Charakteristiky
• Komunikácia cez Bluetooth BLE
• Potrebný je kľúč Bluetooth A-22G-A05, ktorý komunikuje so snímačom prostredníctvom konektora Micro-USB
• Možno použiť pre tieto snímače: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podporované jazyky DE, EN, FR, IT, ES, PT

Možnosti konfigurácie
• Individuálna konfigurácia výstupných signálov
• Nastavenie rôznych rozsahov merania
• Dodatočná úprava hodnôt posunu
• Parametrizácia signálu Live-Zero (2..10 V atď.) a sústava jednotiek
• Možnosti nastavenia indikácií na displeji
• Prispôsobená parametrizácia funkcie dopravného svetla (TLF)
• Rozšírenie fyzickej adresy Modbus
• Uloženie nastavení do mobilného zariadenia a ich načítanie do iných snímačov
• Zobrazenie a výstup diferenčného tlaku ako hodnoty objemového prietoku

K dispozícii v Severnej Amerike, Európskej únii, štátoch EZVO a Spojenom kráľovstve.

  • App Store
  • Google Play Store

  • Návod na inštaláciu aplikácie snímača potrubia Belimo Duct Assistant App, kľúč s rozhraním PCB
  • Návod na inštaláciu aplikácie snímača potrubia Belimo Duct Assistant App, kľúč bez rozhrania PCB

Predchádzajúce aplikácie a nástroje

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)

Oznámenie
Počítačový nástroj už nebude aktualizovaný s cieľom podpory nových produktov, resp. s cieľom jeho fungovania s verziami operačného systému Windows vyššími ako Windows 10. Belimo Assistant 2 bude integrovať všetky hlavné funkcie počítačového nástroja s cieľom zabezpečiť kontinuitu a vylepšenú funkčnosť pre používateľov. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestnu predajnú organizáciu spoločnosti Belimo.

Počítačový nástroj je univerzálna softvérová aplikácia pre nastavovanie, uvádzanie do prevádzky, monitorovanie a vyhodnocovanie komunikácie s pohonmi Belimo.

Nástroj VRP-M
Nastavovací a diagnostický softvér na uvádzanie do prevádzky, nastavovanie a monitorovanie aplikácií s objemom vzduchu a tlakom na báze systémového riešenia VAV-Universal VRP-M V3.

Kalkulačka pre výpočet dĺžky kábla MP-Bus
Kalkulačka dĺžky kábla MP vypočíta požadovaný výkon transformátora a maximálnu dĺžku signálneho kábla kanálu MP.

Aplikácie pre koncového používateľa

Belimo Display App

Aplikácia Belimo Display App ako virtuálny displej pre snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky Belimo

Aplikácia Belimo Display App je najinovatívnejšia metóda prístupu k snímačom v miestnosti a vnútorným riadiacim jednotkám od firmy Belimo. Intuitívna aplikácia pre koncového používateľa umožňuje zobrazenie hodnôt v miestnosti a nastavenie požadovaných hodnôt.

Charakteristiky:
•
Displej hodnôt v miestnosti (teplota, relatívna vlhkosť, CO2) všetkých aktívnych snímačov v miestnosti a vnútorných riadiacich jednotiek
• Nastavenie požadovanej hodnoty teploty aktívnych vnútorných riadiacich jednotiek
• Displej koncentrácie CO2 pomocou prispôsobiteľnej funkcie semaforu

Funguje to takto:
1. aktivujte NFC a pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
2. pozrite si aktuálne hodnoty a v prípade potreby nastavte požadovanú hodnotu teploty
3. pre aktiváciu nastavených hodnôt opäť pridržte smartfón pri vnútornej jednotke

Kompatibilné s najnovšou generáciou aktívnych snímačov v miestnosti a prevádzkových jednotiek Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Požiadavky:
Smartfón s Android V5.0 alebo novším (smartfón s iOS V9.0 alebo novším)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Zmena požadovanej hodnoty teploty pomocou Belimo Display App
Všetko

Belimo Assistant 2

Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.

Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.

Príslušenstvo:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer


  • Často kladené otázky
  • Videá „Ako na to“
  • Ďalšie informácie o Belimo Assistant 2
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

ZoneEase VAV

Zjednodušená zónová regulácia na báze variabilného objemu vzduchu

  • Riešenie na báze variabilného objemu vzduchu (5 Nm a 10 Nm) na reguláciu CO2, teploty a objemového prietoku
  • Riešenie poskytuje: len prívod vzduchu/prívod a odvádzanie vzduchu/prívod a 2. prívod vzduchu
  • Sprevádzané uvedenie do prevádzky pomocou cloudovej a smartfónovej aplikácie
  • Samostatný systém BACnet MS/TP alebo Modbus RTU, resp. integrovaný do BMS/DDC (konfigurovateľné)
  • 19 vopred nahratých a konfigurovateľných regulačných aplikácií – žiadne voľné programovanie
  • Výkonné cloudové plánovanie a uvádzanie do prevádzky so sledovaním pokroku
  • Prevádzka, údržba a riešenie problémov na diaľku pomocou smartfónovej aplikácie synchronizovanej s cloudom
  • Priamy prístup k riešeniu variabilného objemu vzduchu bez nutnosti otvorenia stropu (prístup k vnútornej jednotke prostredníctvom smartfónu)
  • Ochrana údajov OEM a súlad so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov
  • Jednoduché analýzy stavu systému prostredníctvom aplikácie v smartfóne
  • Cloud ZoneEase VAV
  • Mobilná aplikácia ZoneEase VAV

Belimo RetroFIT+ App

Belimo RetroFIT+ App vám ponúka rýchly a jednoduchý spôsob nájdenia dokonalej náhrady vašich zastaraných alebo chybných pohonov, ventilov a snímačov od spoločnosti Belimo, ako aj množstva iných zdrojov vybavenia.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, resp. o modernizáciu alebo výmenu vášho systému – naša aplikácia vás rýchlo zavedie k ideálnemu produktu od spoločnosti Belimo, ktorý najlepšie spĺňa vaše požiadavky a zároveň vám ponúka maximálnu kvalitu a výkon.

Aplikácia RetroFIT+ zjednodušuje vytváranie a plánovanie projektov zahŕňajúcich modernizačné produkty od spoločnosti Belimo.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (verzia pre počítače)
  • Videá: ako používať aplikáciu Belimo RetroFIT+ App

    Ako nájsť náhradu pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App.
     

    Používanie skenovacej funkcie

    Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

    Vyhľadávanie názvu produktu

    Vyhľadávanie parametrov

    Vyhľadávanie meraní

Belimo Display App

Aplikácia Belimo Display App ako virtuálny displej pre snímače v miestnosti a vnútorné riadiace jednotky Belimo

Aplikácia Belimo Display App je najinovatívnejšia metóda prístupu k snímačom v miestnosti a vnútorným riadiacim jednotkám od firmy Belimo. Intuitívna aplikácia pre koncového používateľa umožňuje zobrazenie hodnôt v miestnosti a nastavenie požadovaných hodnôt.

Charakteristiky:
•
Displej hodnôt v miestnosti (teplota, relatívna vlhkosť, CO2) všetkých aktívnych snímačov v miestnosti a vnútorných riadiacich jednotiek
• Nastavenie požadovanej hodnoty teploty aktívnych vnútorných riadiacich jednotiek
• Displej koncentrácie CO2 pomocou prispôsobiteľnej funkcie semaforu

Funguje to takto:
1. aktivujte NFC a pridržte smartfón pri vnútornej jednotke
2. pozrite si aktuálne hodnoty a v prípade potreby nastavte požadovanú hodnotu teploty
3. pre aktiváciu nastavených hodnôt opäť pridržte smartfón pri vnútornej jednotke

Kompatibilné s najnovšou generáciou aktívnych snímačov v miestnosti a prevádzkových jednotiek Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Požiadavky:
Smartfón s Android V5.0 alebo novším (smartfón s iOS V9.0 alebo novším)

  • App Store
  • Google Play Store
  • Flyer – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)
  • Zmena požadovanej hodnoty teploty pomocou Belimo Display App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Aplikácia snímača potrubia Belimo Duct Sensor Assistantpre individuálnu konfiguráciu snímačov

Pomocou Belimo Duct Sensor Assistant App je možné rozšíriť rozsah použitia a individuálne prispôsobiť konfiguráciu požiadavkám aplikácie. Na konfiguráciu prostredníctvom Belimo Duct Sensor Assistant App je potrebný Bluetooth® dongle (predáva sa samostatne, A-22G-A05).

Charakteristiky
• Komunikácia cez Bluetooth BLE
• Potrebný je kľúč Bluetooth A-22G-A05, ktorý komunikuje so snímačom prostredníctvom konektora Micro-USB
• Možno použiť pre tieto snímače: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Podporované jazyky DE, EN, FR, IT, ES, PT

Možnosti konfigurácie
• Individuálna konfigurácia výstupných signálov
• Nastavenie rôznych rozsahov merania
• Dodatočná úprava hodnôt posunu
• Parametrizácia signálu Live-Zero (2..10 V atď.) a sústava jednotiek
• Možnosti nastavenia indikácií na displeji
• Prispôsobená parametrizácia funkcie dopravného svetla (TLF)
• Rozšírenie fyzickej adresy Modbus
• Uloženie nastavení do mobilného zariadenia a ich načítanie do iných snímačov
• Zobrazenie a výstup diferenčného tlaku ako hodnoty objemového prietoku

K dispozícii v Severnej Amerike, Európskej únii, štátoch EZVO a Spojenom kráľovstve.

  • App Store
  • Google Play Store

  • Návod na inštaláciu aplikácie snímača potrubia Belimo Duct Assistant App, kľúč s rozhraním PCB
  • Návod na inštaláciu aplikácie snímača potrubia Belimo Duct Assistant App, kľúč bez rozhrania PCB

Predchádzajúce aplikácie a nástroje

Servisný nástroj ZTH EU

Servisný nástroj ZTH EU zjednodušuje diagnostiku, prevádzkovú kontrolu a nastavenie výkonových zariadení HVAC. Pri priamom pripojení k parametrizovateľnému alebo komunikatívnemu pohonu od spoločnosti Belimo možno aktuálne hodnoty odčítať na mieste a okamžite ich resetovať.

Počítačový nástroj Belimo PC-Tool (MFT-P)

Oznámenie
Počítačový nástroj už nebude aktualizovaný s cieľom podpory nových produktov, resp. s cieľom jeho fungovania s verziami operačného systému Windows vyššími ako Windows 10. Belimo Assistant 2 bude integrovať všetky hlavné funkcie počítačového nástroja s cieľom zabezpečiť kontinuitu a vylepšenú funkčnosť pre používateľov. V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na miestnu predajnú organizáciu spoločnosti Belimo.

Počítačový nástroj je univerzálna softvérová aplikácia pre nastavovanie, uvádzanie do prevádzky, monitorovanie a vyhodnocovanie komunikácie s pohonmi Belimo.

Nástroj VRP-M
Nastavovací a diagnostický softvér na uvádzanie do prevádzky, nastavovanie a monitorovanie aplikácií s objemom vzduchu a tlakom na báze systémového riešenia VAV-Universal VRP-M V3.

Kalkulačka pre výpočet dĺžky kábla MP-Bus
Kalkulačka dĺžky kábla MP vypočíta požadovaný výkon transformátora a maximálnu dĺžku signálneho kábla kanálu MP.