Instrumente de service/aplicații
- Aplicații pentru specialiști
- Aplicații pentru utilizatorii finali
- Tot
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
Belimo ZoneEase™ VAV
Controlarea simplă a zonelor prin VAV
- Soluție bazată pe VAV (5 Nm & 10 Nm) pentru controlarea cantității de CO2, a temperaturii și a debitului volumetric
- Soluția oferă: doar aer alimentat/aer alimentat și evacuat/aer alimentat și aer alimentat 2
- Punere în funcțiune cu aplicație în cloud și smartphone
- Independent sau integrat BMS/DDC BACnet MS/TP sau sistem Modbus RTU (configurabil)
- 19 aplicații de comandă preîncărcate și configurabile - fără programare liberă
- Sisteme tehnice performante care au la bază aplicații cloud și punere în funcțiune cu urmărirea progresului
- Operare, întreținere și depanare de la distanță cu aplicația pentru smartphone și sincronizată în cloud
- Acces direct la soluția VAV fără deschiderea tavanului (acces prin smartphone la unitatea de cameră)
- Protecția datelor OEM și conformitatea cu GDPR
- Analize simple ale stării sistemului prin aplicația pentru smartphone
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App pentru configurarea individuală a senzorilor
Aplicația Belimo Duct Sensor Assistant App facilitează extinderea domeniului de utilizare și adaptarea individuală a configurației la cerințele aplicației. Configurarea prin aplicația Belimo Duct Sensor Assistant App este posibilă doar cu utilizarea unei chei hardware Bluetooth® (disponibilă separat, A-22G-A05).
Caracteristici
• Comunicare prin Bluetooth BLE
• Este necesar un dongle Bluetooth A-22G-A05, care va comunica cu senzorul prin intermediul unui conector Micro-USB
• Poate fi utilizat pentru următorii senzori: 22ADP-..., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Limbi acceptate DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opțiuni de configurare
• Configurare individuală a semnalelor de ieșire
• Setarea diferitelor intervale de măsurare
• Ajustarea suplimentară a valorilor de compensare
• Parametrizarea semnalului live-zero (2..10 V etc.) și a sistemului de unități
• Opțiuni de setare pentru indicatorii de afișat
• Parametrizarea personalizată a funcției de semnalizare (TLF)
• Extensia adresei fizice Modbus
• Stocați setările pe dispozitivul mobil și încărcați-le în alți senzori
• Reprezentarea și ieșirea presiunii diferențiale ca o valoare a debitului volumetric
Disponibil în America de Nord, Uniunea Europeană, statele AELS și Regatul Unit.
Aplicații și instrumente anterioare
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Înștiințare
PC-Tool nu va mai fi actualizat pentru a suporta produse noi sau pentru a rula pe versiuni mai ulterioare Windows 10. Belimo Assistant 2 va integra toate caracteristicile majore ale PC-Tool, asigurând continuitate și funcționalitate îmbunătățită pentru utilizatori. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu unitatea locală de vânzări Belimo.
PC-Tool este o aplicație software universală pentru setarea, punerea în funcțiune, monitorizarea și evaluarea comunicațiilor cu servomotoarele Belimo.
Instrumentul VRP-M
Software de reglare și de diagnoză folosit pentru punerea în funcțiune și pentru setarea și monitorizarea aplicațiilor de volum de aer și de presiune a aerului, pe baza soluției de sistem VAV-Universal VRP-M V3.
Calculator al lungimii cablului MP-Bus
Calculatorul lungimii cablului MP calculează ieșirea necesară a transformatorului și lungimea maximă a cablului de semnal al canalului MP.
Belimo Display App
Belimo Display App ca afișaj virtual pentru senzorii și unitățile de operare de cameră Belimo
Belimo Display App este cel mai inovator mod de a accesa senzorii și unitățile de operare de cameră Belimo. Aplicația, intuitivă pentru utilizatorii finali, permite afișarea valorilor din cameră și reglarea punctelor de referință (setpoint).
Caracteristici:
• Afișarea valorilor din cameră (temperatură, umiditate relativă, CO2) ale tuturor senzorilor de cameră activi și controllerelor de cameră
• Ajustarea setpoint-ului de temperatură pentru controllerele de cameră
• Afișaj al concentrației de CO2 cu funcție de semnalizare personalizabilă
Și iată cum funcționează aceasta:
1. Activați NFC și mențineți smartphone-ul dvs. în dreptul echipamentului de cameră
2. Vizualizați valorile actuale și setați punctul de referință pentru temperatură dacă este necesar
3. Pentru a activa punctele de referință, mențineți din nou smartphone-ul în dreptul echipamentului
Compatibil cu cea mai nouă generație a senzorilor de cameră activi și a controllerelor Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Cerințe:
Smartphone cu Android V5.0 sau mai recentă (smartphone cu iOS V9.0 sau mai recentă)
Belimo Assistant 2
Deblocați întregul potențial disponibil în dispozitivele dumneavoastră Belimo
Belimo Assistant 2 permite configurarea cu fir și fără fir, operarea la fața locului și depanarea servomotoarelor de clapete, a vanelor de reglaj, a senzorilor și contoarelor Belimo, cu ajutorul smartphone-ului, al tabletei și al calculatorului personal.
Caracteristici cheie:
- Verificați și modificați parametri setați ai dispozitivului
- Afișați datele de identificare: tipul dispozitivului, poziția, alocarea, seria, adresa magistralei
- Adresarea (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Setare”: setarea ghidată a parametrilor pentru dispozitivul dumneavoastră.
- „Configurare Copy/Paste”: copierea setărilor pentru aceleași tipuri de dispozitive
- „Tendință live”: efectuați o suprascriere locală și o tendință live cu funcția de partajare ușoară „easy share”
- „Sănătate”: monitorizarea KPI privind funcționarea dispozitivelor. De exemplu, alimentarea cu energie electrică, starea magistralei, starea senzorilor etc.
- „Rapoarte”: recuperați rapoartele digitale ale dispozitivului dumneavoastră cu funcția de partajare ușoară. De exemplu, certificatul de calibrare, raportul de punere în funcțiune
- „Exportă configurația”: creați un fișier de jurnal cu funcția de partajare ușoară
- Setarea limbii aplicației (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independență față de platformele Android, Apple iOS și Windows.
Accesorii:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
ZoneEase VAV
Controlarea simplă a zonelor prin VAV
- Soluție bazată pe VAV (5 Nm & 10 Nm) pentru controlarea cantității de CO2, a temperaturii și a debitului volumetric
- Soluția oferă: doar aer alimentat/aer alimentat și evacuat/aer alimentat și aer alimentat 2
- Punere în funcțiune cu aplicație în cloud și smartphone
- Independent sau integrat BMS/DDC BACnet MS/TP sau sistem Modbus RTU (configurabil)
- 19 aplicații de comandă preîncărcate și configurabile - fără programare liberă
- Sisteme tehnice performante care au la bază aplicații cloud și punere în funcțiune cu urmărirea progresului
- Operare, întreținere și depanare de la distanță cu aplicația pentru smartphone și sincronizată în cloud
- Acces direct la soluția VAV fără deschiderea tavanului (acces prin smartphone la unitatea de cameră)
- Protecția datelor OEM și conformitatea cu GDPR
- Analize simple ale stării sistemului prin aplicația pentru smartphone
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru actuatoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de la Belimo și o serie de alte surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului – aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
-
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Display App
Belimo Display App ca afișaj virtual pentru senzorii și unitățile de operare de cameră Belimo
Belimo Display App este cel mai inovator mod de a accesa senzorii și unitățile de operare de cameră Belimo. Aplicația, intuitivă pentru utilizatorii finali, permite afișarea valorilor din cameră și reglarea punctelor de referință (setpoint).
Caracteristici:
• Afișarea valorilor din cameră (temperatură, umiditate relativă, CO2) ale tuturor senzorilor de cameră activi și controllerelor de cameră
• Ajustarea setpoint-ului de temperatură pentru controllerele de cameră
• Afișaj al concentrației de CO2 cu funcție de semnalizare personalizabilă
Și iată cum funcționează aceasta:
1. Activați NFC și mențineți smartphone-ul dvs. în dreptul echipamentului de cameră
2. Vizualizați valorile actuale și setați punctul de referință pentru temperatură dacă este necesar
3. Pentru a activa punctele de referință, mențineți din nou smartphone-ul în dreptul echipamentului
Compatibil cu cea mai nouă generație a senzorilor de cameră activi și a controllerelor Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..
Cerințe:
Smartphone cu Android V5.0 sau mai recentă (smartphone cu iOS V9.0 sau mai recentă)
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App pentru configurarea individuală a senzorilor
Aplicația Belimo Duct Sensor Assistant App facilitează extinderea domeniului de utilizare și adaptarea individuală a configurației la cerințele aplicației. Configurarea prin aplicația Belimo Duct Sensor Assistant App este posibilă doar cu utilizarea unei chei hardware Bluetooth® (disponibilă separat, A-22G-A05).
Caracteristici
• Comunicare prin Bluetooth BLE
• Este necesar un dongle Bluetooth A-22G-A05, care va comunica cu senzorul prin intermediul unui conector Micro-USB
• Poate fi utilizat pentru următorii senzori: 22ADP-..., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Limbi acceptate DE, EN, FR, IT, ES, PT
Opțiuni de configurare
• Configurare individuală a semnalelor de ieșire
• Setarea diferitelor intervale de măsurare
• Ajustarea suplimentară a valorilor de compensare
• Parametrizarea semnalului live-zero (2..10 V etc.) și a sistemului de unități
• Opțiuni de setare pentru indicatorii de afișat
• Parametrizarea personalizată a funcției de semnalizare (TLF)
• Extensia adresei fizice Modbus
• Stocați setările pe dispozitivul mobil și încărcați-le în alți senzori
• Reprezentarea și ieșirea presiunii diferențiale ca o valoare a debitului volumetric
Disponibil în America de Nord, Uniunea Europeană, statele AELS și Regatul Unit.
Aplicații și instrumente anterioare
Instrument de service ZTH EU
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Înștiințare
PC-Tool nu va mai fi actualizat pentru a suporta produse noi sau pentru a rula pe versiuni mai ulterioare Windows 10. Belimo Assistant 2 va integra toate caracteristicile majore ale PC-Tool, asigurând continuitate și funcționalitate îmbunătățită pentru utilizatori. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu unitatea locală de vânzări Belimo.
PC-Tool este o aplicație software universală pentru setarea, punerea în funcțiune, monitorizarea și evaluarea comunicațiilor cu servomotoarele Belimo.
Instrumentul VRP-M
Software de reglare și de diagnoză folosit pentru punerea în funcțiune și pentru setarea și monitorizarea aplicațiilor de volum de aer și de presiune a aerului, pe baza soluției de sistem VAV-Universal VRP-M V3.
Calculator al lungimii cablului MP-Bus
Calculatorul lungimii cablului MP calculează ieșirea necesară a transformatorului și lungimea maximă a cablului de semnal al canalului MP.