Inicio
  • Sitios web Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sitios web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Inicio

  1. Inicio
  2. CESIM

Seguridad sin concesiones

Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.

Technology that Saves Lives

Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Aprenda más sobre los actuadores para protección cortafuegos y control del humo con Stefan

Los actuadores de seguridad de Belimo para compuertas cortafuegos y de extracción de humo ayudan a salvar vidas y proteger activos en caso de incendio. La protección técnica contra incendios es más importante que nunca, especialmente en edificios modernos con diseños inusuales, de uso mixto o con el incremento de la complejidad y el tamaño de los edificios.  Belimo es el líder mundial del mercado en la motorización de compuertas de protección cortafuegos y de extracción de humo, con una experiencia y unos conocimientos bien fundamentados. Aprenda más sobre las soluciones de seguridad de Belimo con Stefan.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Protección de vidas y activos

Los actuadores de seguridad con muelle de retorno o electrónicos, de alta calidad, ofrecen un funcionamiento fiable en caso de un evento crítico. Los procedimientos de aseguramiento de la calidad garantizan una inspección al 100 % de cada dispositivo, una trazabilidad completa y 90 rutinas de prueba para garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Aprenda más sobre las gamas de actuadores a prueba de fallos con Stephan

Los actuadores a prueba de fallos de Belimo se han desarrollado para compuertas y válvulas que requieren una máxima disponibilidad para proteger los sistemas de HVAC contra condiciones climáticas adversas y otros eventos potencialmente peligrosos. Aprenda de Stephan el impacto que tienen los actuadores a prueba de fallos en la protección de activos tangibles y también en la prevención de perjuicios económicos.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Control de entornos críticos

Los actuadores superrápidos tienen un gran impacto para garantizar condiciones controladas de espacios de producción, laboratorios y otras áreas sensibles. Los actuadores Belimo abren y cierran compuertas de aire a la máxima velocidad con bajos niveles de ruido e incluso en condiciones difíciles.

  • Fast Running Actuators

Influencia de la calidad del aire en interiores en nuestra salud

Las personas pasan aproximadamente el 90 por ciento de su tiempo en interiores y respiran 12 000 litros de aire al día. Por lo tanto, es fundamental comprender la poderosa influencia que la calidad del aire interior tiene en nuestro bienestar. Belimo comparte sus amplios conocimientos sobre los efectos de la humedad del aire interior, los COV y los sistemas de tratamiento del aire central y ofrece valiosas sugerencias para su salud.

Más información:

  • Calidad del aire en interiores y nuestra salud
  • Buena calidad del aire para un mayor rendimiento

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad
'+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)