Kompromisszumok nélküli biztonság
Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.
Technology that Saves Lives
Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.
Tudjom meg Stefan-tól többet a tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúkról
Belimo biztonsági hajtóművek tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúkhoz segítenek az élet és vagyontárgyak mentésben tűz esetén. A műszaki tűzvédelem minden eddiginél fontosabb, különösen a szokatlan kialakítású, vegyes felhasználású vagy növekvő komplexitású és méretű modern épületekben. A Belimo megalapozott szakértelemével és tapasztalatával globális piacvezető a motoros tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúk gyártásában. Tudjon meg többet Stefan-tól a Belimo biztonsági megoldásairól.
Élet- és vagyonvédelem
A kiváló minőségű rugós vagy elektronikus biztonsági hajtóművek megbízható működést garantálnak kritikus esemény esetében is. A minőségbiztosítási eljárások biztosítják az egyes eszközök 100%-os ellenőrzését, a teljes nyomon követhetőséget és a 90 tesztprogramot a legmagasabb minőségi előírások betartásának biztosítása érdekében.
Tudjon meg többet Stephan-tól a vészállás funkcióval rendelkező hajtóművek termékválasztékáról
A Belimo vészállás funkcióval rendelkező hajtóműveit olyan csappantyúkhoz és szelepekhez fejlesztették ki, amelyek maximális rendelkezésre állást igényelnek, hogy megvédjék a HVAC rendszereket a zord időjárási viszonyoktól és más potenciális veszélyektől. Tudjon meg többet Stephan-tól arról, hogy a Belimo vészállás funkcióval rendelkező hajtóművei milyen szerepet játszanak a tárgyi eszközök védelmében és a pénzügyi károk megelőzésében.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 kB)
A kritikus környezetek kontrolállása
A nagyon gyors működésű hajtóművek nagy hatással vannak a gyártóterek, laboratóriumok és egyéb érzékeny területek ellenőrzött feltételeinek biztosítására. A Belimo hajtóművei a maximális sebességen és alacsony zajhatás mellett nyitják és zárják a zsalu hajtóműveket akár szélsőséges körülmények között is.
A beltéri levegő minőségének hatása az egészségre
Az emberek idejük körülbelül 90% -át töltik beltéri helyiségekben, és ennek során napi 12 000 liter levegőt lélegeznek be. Ezért fontos megérteni, beltéri levegő minőségének hatását a közérzetre. A Belimo megosztja a beltéri páratartalom, a VOC és a központi légkondicionáló rendszerek hatásai területén szerzett alapos ismereteit , és értékes javaslatokat tesz az Ön egészsége kapcsán.
Olvasson tovább a témáról itt: