Tinkimätöntä turvallisuutta
Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.
Technology that Saves Lives
Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.
Stefan kertoo lisää palo- ja savunhallintapeltien toimilaitteista
Belimon turvallisuustoimilaitteet palopeltejä ja savunhallintapeltejä varten auttavat pelastamaan ihmishenkiä ja suojaamaan omaisuutta tulipalotilanteessa.Tekninen paloturvallisuus on tärkeämpää kuin koskaan erityisesti moderneissa rakennuksissa, joissa on epätavallisia rakenteita, joita käytetään eri tarkoituksiin tai jotka ovat entistä monimutkaisempia tai suurempia. Belimo on maailman markkinajohtaja palopeltien ja savunhallintapeltien motorisoinnin alalla, ja sen asiantuntemuksen ja kokemuksen taustalla on vankka perusta.Stefan kertoo lisää Belimon turvallisuusratkaisuista.
Suojelee ihmishenkiä ja omaisuutta
Korkealaatuinen jousipalautus tai elektroniset turvallisuustoimilaitteet toimivat luotettavasti kriittisen tilanteen sattuessa. Laadunvarmistusmenettelyt varmistavat jokaisen laitteen 100-prosenttisen tarkastuksen, täydellisen jäljitettävyyden ja 90 testitoimenpiteen avulla sen, että korkeimpia laatukriteereitä on noudatettu.
Stephan kertoo lisää turvatoiminnolla varustetuista toimilaitesarjoista
Belimon turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet on kehitetty peltejä ja venttiilejä varten, jotka edellyttävät mahdollisimman suurta käytettävyyttä LVI-järjestelmien suojaamiseksi ankarilta sääolosuhteilta ja muilta mahdollisesti vaarallisilta tilanteilta.Stephan kertoo, kuinka suuri vaikutus Belimon turvatoiminnolla varustetuilla toimilaitteilla on omaisuuden suojaamiseen ja taloudellisen haitan ehkäisyyn.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 Kt)
Kriittisten ympäristöjen hallinta
Erikoisnopeilla toimilaitteilla on suuri vaikutus tuotantotilojen, laboratorioiden ja muiden herkkien alueiden hallittujen olosuhteiden varmistamiseen. Belimon toimilaitteet avaavat ja sulkevat ilmastointipeltejä huippunopeasti ja hyvin hiljaisesti myös ankarien olosuhteiden vallitessa.
Sisäilman laadun vaikutus terveyteemme
Ihmiset viettävät noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa ja hengittävät 12 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Siksi on tärkeää ymmärtää, että sisäilman laadulla on suuri vaikutus hyvinvointiimme. Belimo jakaa kattavia näkökulmiaan sisäilman kosteuden, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja keskitettyjen ilmankäsittelyjärjestelmien vaikutuksista sekä tarjoaa arvokkaita ehdotuksia terveytesi hyväksi.
Lue lisää seuraavista aiheista: