Ana sayfa
  • Belimo web siteleri
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
    Deutsch

    Français

    İngilizce

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    İngilizce

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimo web siteleri
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR İT NL TR PL NO Fİ SE EN HU ET RU LV LT BG EL İW RO SL SK SR MK HR SQ BA
Ana sayfa

  1. Ana sayfa
  2. CESIM

Güvenlikten ödün vermiyoruz

Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.

Technology that Saves Lives

Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Stefan'dan yangından korunma ve duman kontrolü motorları ile ilgili daha fazla bilgi edinin

Belimo yangın damperleri ve duman kontrol damperleri, bir yagın durumunda yaşam kurtarmaya ve mülkünüzü korumaya yardımcı olur. Teknik yangından korunma; sıra dışı tasarımları, karışık kullanım veya artan bina karmaşıklığı ve boyutu ile özellikle modern binalarda hiç olmadığı kadar önemlidir. Belimo, köklü uzmanlık ve deneyimi ile, yangın damperleri ve duman kontrol damperlerinin motorizasyonunda dünyanın pazar lideridir.  Stefan'dan Belimo'nun güvenlik çözümleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Hayatları ve varlıkları korur

Yüksek kaliteli yay geri dönüşlü veya elektronik güvenlik motorları, kritik bir olay durumunda güvenilir çalışma sağlar. Kalite güvence prosedürleri, her bir cihazın %100 denetimini, tam izlenebilirliğini ve en yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için 90 test rutini sunar.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Stefan'dan güvenlik fonksiyonlu motor portföyü ile ilgili daha fazla bilgi edinin

Belimo'nun güvenlik fonksiyonlu motorları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini sert hava koşullarına ve diğer olası tehlikeli olaylara karşı korumak için maksimum kullanılabilirlik gerektiren damperler ve vanalar için geliştirilmiştir.  Belimo güvenlik fonksiyonlu motorlarının maddi varlıkları koruma ve aynı zamanda finansal zararları önlemek üzerinde ne kadar etkisi olduğunu Stephan'dan öğrenin.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Kritik ortamları kontrol eder

Çok hızlı motorlar, üretim alanlarında, laboratuvarlarda ve diğer hassas alanlarda kontrollü koşullar sağlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Belimo'nun motorları, hava damperlerini zor şartlarda bile düşük gürültü seviyelerinde ve en yüksek hızda açıp kapatır.

  • Fast Running Actuators

İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi

İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12.000 litre hava soluyor. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Belimo, iç mekan neminin, VOC'nin ve merkezi hava işleme sistemlerinin etkilerine ilişkin derin görüşlerini paylaşır ve sağlığınız için değerli öneriler sunar.

Daha fazla bilgi edinin:

  • İç hava kalitesi ve sağlığımız
  • Daha iyi performans için iyi hava kalitesi

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Gizlilik ayarlarını değiştir
'+41 43 843 61 11
Abone ol
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (İsviçre)