Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil

  1. Accueil
  2. CESIM

Sécurité sans compromis

Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.

Technology that Saves Lives

Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Plus d’infos sur les servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée avec Robin

Les registres de protection contre les incendies protègent les ouvertures de conduit et de transfert d’air dans les cloisons de bâtiments afin d’empêcher la propagation de la chaleur, du feu et de la fumée.La protection technique contre les incendies est plus importante que jamais, notamment dans les édifices modernes au design atypique, à usage mixte et dont la complexité et la taille ne cessent d’augmenter. Belimo est le chef de file mondial dans le domaine de la motorisation des registres coupe-feu et coupe-fumée et possède un savoir-faire et une expérience reconnus.Apprenez avec Robin comment les servomoteurs de registre coupe-feu et coupe-fumée peuvent être installés à posteriori sans avoir à remplacer l’ensemble du registre.

  • Présentation : technologie de sécurité Belimo qui sauve des vies (Amériques) (pdf - 3 Mo)

Protection des vies et des biens

Nos servomoteurs à ressort de rappel et à sûreté intégrée électronique de haute qualité assurent un fonctionnement fiable dans les situations critiques. Les procédés en matière d’assurance de la qualité garantissent une inspection à 100 % de chaque appareil, une traçabilité complète et 90 routines de contrôle visant à assurer la conformité aux normes de qualité les plus rigoureuses.

  • Servomoteurs de registre à sûreté intégrée

Plus d’infos sur les servomoteurs de registre à sûreté intégrée avec Robin

Les gammes de servomoteurs à sûreté intégrée de Belimo ont été développées pour les registres et les vannes exigeant une disponibilité maximale afin de protéger des systèmes CVC contre les conditions météorologiques difficiles et d’autres événements potentiellement dangereux.Découvrez avec Robin l’efficacité des gammes de servomoteurs à sûreté intégrée électronique et à ressort de rappel Belimo pour la protection des vies, des biens corporels et la prévention des dommages financiers.

  • Présentation : servomoteurs de registre de sécurité Belimo (Amériques) (pdf - 806 Ko)

Régulation efficace des environnements sensibles

Nos servomoteurs à course très rapide ont un impact majeur sur la régulation efficace des locaux de production, des laboratoires et d’autres zones sensibles. Les servomoteurs Belimo ouvrent et ferment les registres d’air à une vitesse maximale tout en émettant un faible niveau de bruit et ce, même dans des conditions difficiles.

  • Servomoteurs de registre à course rapide

Influence de la qualité de l’air intérieur sur notre santé

Les gens passent approximativement 90 % de leur temps à l’intérieur et inhalent 12 000 litres d’air par jour. Il est donc important de comprendre la forte incidence de la qualité de l’air intérieur sur notre bien-être. Belimo partage sa profonde connaissance des effets de l’humidité intérieure, des systèmes de traitement de l’air central et des COV et vous fait de précieuses suggestions pour votre santé.

Pour en savoir plus sur :

  • Qualité de l’air intérieur et santé
  • Une bonne qualité de l’air pour de meilleures performances

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)