Home
  • Siti web Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Siti web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Home

  1. Home
  2. CESIM

Sicurezza senza compromessi

Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.

Technology that Saves Lives

Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Scopri di più con Stefan sugli attuatori per protezione antincendio e controllo fumi

Gli attuatori di sicurezza Belimo per serrande tagliafuoco e serrande di controllo fumi aiutano a salvare vite umane e a proteggere i beni in caso d'incendio. Una protezione tecnica antincendio è più importante che mai, soprattutto negli edifici moderni con design inusuali, ad uso misto, che aumentano la complessità e le dimensioni dell'edificio. Belimo è leader mondiale nella motorizzazione delle serrande tagliafuoco e delle serrande di controllo fumi con una solida competenza ed esperienza. Scopri di più da Stefan sulle soluzioni Belimo per la sicurezza.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Proteggere vite e beni

Gli attuatori di alta qualità con ritorno a molla o funzione di emergenza elettronica garantiscono un funzionamento affidabile in caso di un evento critico. Le procedure di garanzia della qualità assicurano l'ispezione completa al 100% di ogni dispositivo, la completa tracciabilità e 90 test di routine per garantire il rispetto dei più elevati standard qualitativi.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Scopri di più sulle gamme di attuatori con funzione di sicurezza da Stephan

Gli attuatori Belimo con funzione di sicurezza sono stati sviluppati per serrande e valvole per proteggere i sistemi HVAC da condizioni climatiche difficili e da altri eventi potenzialmente pericolosi. Scopri da Stephan che impatto hanno gli attuatori Belimo con funzione di sicurezza sulla protezione delle proprietà e sulla prevenzione di danni finanziari.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Controllo degli ambienti critici

Gli attuatori super rapidi hanno una grande importanza nel garantire condizioni sotto controllo in spazi di produzione, laboratori e altre aree sensibili. Gli attuatori Belimo aprono e chiudono le serrande aerauliche alla massima velocità con bassi livelli di rumorosità, anche in condizioni difficili.

  • Fast Running Actuators

Influenza della qualità dell'aria negli ambienti sulla nostra salute

Le persone passano circa il 90% del loro tempo in casa e respirano 12,000 litri d'aria al giorno. È quindi importante comprendere la forte influenza che la qualità dell'aria ha sul nostro benessere. Belimo condivide la sua ampia conoscenza degli effetti dell'umidità interna, dei COV e dei sistemi di trattamento dell'aria e presenta preziosi suggerimenti per la vostra salute.

Maggiori informazioni:

  • Influenza della qualità dell'aria sulla nostra salute
  • Una buona qualità dell'aria per una performance migliore

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy
'+41 43 843 61 11
Iscriviti
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)