Inga säkerhetskompromisser
Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.
Technology that Saves Lives
Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.
Lär dig mer om ställdon för brand- och brandgasövervakning av Stefan
Belimos säkerhetsställdon för brandspjäll och rökkontrollspjäll hjälper till att rädda liv och skydda tillgångar vid brand. Tekniskt brandskydd är viktigare än någonsin, framför allt i moderna fastigheter med ovanlig konstruktion, varierande användning eller ökande komplexitet och storlek. Belimo är världsmarknadsledare inom av brandgasspjäll och rökkontrollspjäll med gedigen expertis och erfarenhet. Lär dig mer om Belimos säkerhetslösningar av Stefan.
Skyddar liv och egendom
Fjäderreturen av hög kvalitet eller de elektroniska säkerhetsställdonen ger en pålitlig drift om en livsfarlig situation inträffar. Kvalitetssäkringsförfaranden garanterar 100% granskning av varje enhet, fullständig spårbarhet och 90 testrutiner för att säkerställa att högsta kvalitetsstandard uppfylls.
Lär dig mer om utbudet av ställdon med säkerhetsfunktion av Stephan
Belimos ställdon med säkerhetsfunktion har utvecklats för spjäll och ventiler som kräver maximal tillgänglighet för att skydda HVAC-system mot svåra väderförhållanden och andra riskfyllda händelser. Lär dig av Stephan hur mycket Belimos ställdon med säkerhetsfunktion påverkar fasta tillgångar och även förhindrar ekonomisk skada.
-
Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)
Kontrollerar kritiska miljöer
Mycket snabbgående ställdon är av stor betydelse när det gäller att säkerställa reglerade förhållanden i produktionslokaler, laboratorier och andra känsliga lokaler. Belimos ställdon öppnar och stänger luftspjäll blixtsnabbt med låg ljudnivå även under svåra förhållanden.
Inverkan av inomhusluftens kvalitet på vår hälsa
Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilket enormt inflytande inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande. Belimo låter dig ta del av sina djupa insikter om inomhusfukt, flyktiga organiska föreningar (VOC) och centrala luftbehandlingssystem och ger värdefulla förslag när det gäller din hälsa.
Läs mer om: