Hjem
  • Belimos nettsider
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Belimos nettsider
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Hjem

  1. Hjem
  2. CESIM

Sikkerhet uten sidestykke

Belimo safety actuators save lives and help to minimize damage to buildings and tangible assets. Reliability that has been specially designed for fire and smoke dampers as a fundamental part of a comprehensive fire safety management strategy in buildings.
A complete range of fail-safe and fast-running actuators increase safety by preventing hazardous situations and ensuring controlled conditions in production spaces, laboratories or other sensitive areas.

Technology that Saves Lives

Belimo is the global market leader in fire safety actuators due to its industry expertise and continuous innovations that helped increase safety levels in buildings over the last decades. One example is the safety position lock, which in case of fire, holds the fire damper actuator securely in the closed position.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Lær mer om brann- og røykaktuatorer fra Stefan

Belimos sikkerhetsaktuatorer for brannspjeld og røykavtrekks-spjeld bidrar til å redde liv og beskytte verdier ved brann. Teknisk brannbeskyttelse er viktigere enn noen sinne, spesielt i moderne bygninger med uvanlig konstruksjon, blandet bruk eller økende bygningskompleksitet og -størrelse. Belimo er verdensledende innenfor motorisering av brannspjeld og røykavtrekks- spjeld med solid ekspertise og erfaring. Lær mer om Belimos sikkerhetsløsninger fra Stefan.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Beskytter liv og eiendom

Fjærreturaktuatorene eller de elektroniske sikkerhetsaktuatorene er av høy kvalitet og pålitelig i drift under nødstilfeller. Prosedyrer for kvalitetssikring sikrer 100 % inspeksjon av hver enhet, full sporbarhet og 90 testprogrammer, og sørger dermed for å oppfylle de høyeste kvalitetsstandardene.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Lær mer om spekteret av feilsikringsaktuatorer fra Stephan

Belimos sikkerhetsfunksjonsaktuatorer er utviklet for spjeld og ventiler som krever maksimal tilgjengelighet for å beskytte HVAC-systemer mot vanskelige værforhold og andre potensielt farlige hendelser. Lær av Stephan hvor stor påvirkning Belimos sikkerhetsfunksjonsaktuatorer har på beskyttelsen av materielle aktiva og hvordan de også forhindrer økonomiske problemer.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Regulering av kritiske omgivelser

Svært hurtiggående aktuatorer virker effektivt ved å sørge for kontrollerte betingelser på produksjonsrom, laboratorier og andre sensitive områder. Belimos aktuatorer åpner og lukker luftspjeld ved full hastighet med lavt støynivå, selv under harde forhold.

  • Fast Running Actuators

Inneluftens innvirkning på vår helse

Mennesker tilbringer omtrent nitti prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å være klar over at inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår i stor grad. Belimo deler sin kunnskap om effekten av innendørs luftfuktighet, VOC og sentrale luftbehandlingssystemer og fremlegger verdifulle forslag for din helse.

Les mer om:

  • Inneluftkvalitet og helse
  • God luftkvalitet for bedre ytelse

Velkommen til Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger
'+41 43 843 61 11
Abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Sveits)