Nova Geração Digital: o futuro do AVAC está aqui

Produtos inovadores, criados específicamente para a sua realidade.

À medida que os dispositivos e sistemas AVAC se tornam cada vez mais conectados, realizar o gerenciamento torna-se mais complexo. Ao mesmo tempo, a escassez de profissionais qualificados está impulsionando mudanças em todo o setor e acelerando a necessidade de tecnologias fáceis de usar.

Para enfrentar esses desafios, a Belimo desenvolveu uma nova geração de dispositivos de campo que ajudam você a se manter à frente. Ao combinar um design intuitivo com recursos inteligentes, eles tornam o gerenciamento predial energeticamente eficiente mais acessível do que nunca, independentemente da complexidade que você esteja enfrentando.

Pronto para preparar seu sistema de gerenciamento predial e AVAC para o futuro? 

Assista ao vídeo e veja como essas inovações tornam seu sistema AVAC mais inteligente, mais fácil de operar e preparado para o que está por vir.

Este é o momento e estes são os novos produtos que irão ajudar você a atingir alta performance:

  • Atuador para damper GM sem função de segurança, 40 Nm/360 polegada libra
  • Válvula borboleta motorizada com atuador GR
  • Sensor de pressão do ar diferencial
  • Atuador QR (450 Nm / 4000 polegada libra) e atuador YR (700 Nm / 6200 polegada libra) para válvulas borboleta 

Recursos de Destaque de Nossos Novos Produtos

Nossos novos dispositivos de campo representam um avanço significativo. Desenvolvidos com um foco claro na facilidade de instalação, configuração e manutenção, eles também oferecem conectividade flexível e eficiência energética aprimorada. Esses avanços são impulsionados pelos seguintes recursos compartilhados:

App Belimo Assistant 2 

O aplicativo premiado é a sua ferramenta completa para gerenciar os produtos Belimo durante todo o ciclo de vida - desde a instalação e comissionamento até a solução de problemas, manutenção e substituição.

  • Minimiza o esforço de treinamento e ajuda a evitar erros
  • Funciona via NFC, mesmo quando os dispositivos estão desligados
  • Conecta perfeitamente os dispositivos Belimo ao ecossistema digital para um gerenciamento predial mais inteligente

 

Microchip Belimo M600

Integrado em nossos dispositivos para permitir operações avançadas:

  • O controle aprimorado do motor (INFORM-Drive do Prof. Schrödl), garante operação de baixo ruído e gerenciamento de energia eficiente
  • Tendências ao Vivo
  • Feedback de posição para cada atuador, mesmo quando a engrenagem está desengatada

 

LEDs Indicadores

Integrados aos atuadores e sensores, oferecem feedback visual instantâneo sobre o status do dispositivo. Com esse recurso, você visualiza imediatamente o status do seu sistema, sem necessidade de adivinhação.

  • Desligado: não há alimentação elétrica
  • Ligado: há alimentação elétrica e o dispositivo está operacional
  • Intermitente: verificar o aplicativo para obter detalhes

 

Interfaces Elétricas

Pela primeira vez, cabos e terminais podem ser desconectados do dispositivo para manuseio mais conveniente. 

  • O sistema de alavanca sem ferramentas simplifica a fiação
  • Projetado para máxima conveniência durante a instalação e a manutenção

Novos Produtos em Destaque

Atuador para damper GM sem função de segurança, 40 Nm/360 polegada libra (já disponível)

  • Eficiência energética: o atuador consome apenas 2 W em operação e 0,2 W em modo de espera, o que representa 75% menos energia do que os modelos anteriores.
  • Superflexível: o aplicativo Belimo Assistant 2 permite que você ajuste de forma rápida e fácil os sinais de controle, os tempos de abertura ou fechamento e os switches auxiliares.

  • Acesso a operações mais avançadas: tendências ao vivo.
  • Compatível com versões anteriores: adapta-se perfeitamente aos sistemas existentes.
  • Saiba mais

Válvula borboleta motorizada com atuador GR (1º tri/2027)

  • Design que economiza energia: 70% menos consumo de energia em modo de espera do que os modelos anteriores.

  • Adaptada às suas necessidades: ajuste os sinais de controle e personalize os tempos de abertura ou fechamento facilmente.

  • Feedback claro: as válvulas borboleta são fornecidas opcionalmente com switches auxiliares integrados de fácil utilização, fornecendo feedback sobre o estado totalmente aberto ou fechado da válvula. Pode ser configurada para ser ativada em posições específicas. 
  • Compatível: funciona com válvulas borboleta de diâmetro nominal 25...80 ou 1...3" existentes.
  • Saiba mais sobre as válvulas borboleta

Sensor de pressão diferencial do ar (1º trimestre/2027)

  • Linha ampliada: agora inclui um modelo de 500 Pa juntamente com as versões existentes de +/- 150, 2500 e 7000 Pa.

  • Alta precisão: fornece leituras precisas mesmo a pressões baixas.

  • Fácil monitoramento e manutenção: o design fácil de usar e a conectividade de aplicativos simplificam o monitoramento e reduzem os custos operacionais.

  • Opções: funcionalidade de zero automático, display TFT, saídas analógicas ou de bus, versão de sensor duplo.

  • Saiba mais

Atuador QR (450 Nm / 4000 polegada libra) e atuador YR (700 Nm / 6200 polegada libra) para válvulas borboleta (1º tri/2027)

  • Eficiência excepcional: consumo de energia até 80% menor em comparação com as alternativas típicas do mercado de 300 W.
  • Precisão confiável: o potente microchip garante uma operação precisa e consistente da válvula.
  • Maior durabilidade: o aquecedor inteligente interno evita a condensação, ajudando a prolongar a vida útil do produto.
  • Saiba mais sobre as válvulas borboleta
Assine Nosso Boletim Informativo

Construindo o Futuro: tendências que transformam a indústria de AVAC

Megatendências globais estão mudando os edifícios e o setor de AVAC. Essas tendências incluem a mudança climática, a escassez de trabalhadores qualificados, IA e a conectividade.

Saiba como essas forças afetarão a automação predial. 

  • Explore as principais tendências que moldarão o setor de AVAC até 2050.