B212B+LF120 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B212B+LF120 US

B212B+LF120 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 3 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off
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
3 
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
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA