B213B+TFRB120-S



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B213B+TFRB120-S

B213B+TFRB120-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 4.7 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off, 1x SPDT
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
4.7 
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPDT