B215HT029+TFRB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B215HT029+TFRB24-SR

B215HT029+TFRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (HTCCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 0.29 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
0.29 
Fluido
água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA