B218+LRB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B218+LRB24-SR

B218+LRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 7.4 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
7.4 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
1.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.4 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3 VA