B224+LRB120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B224+LRB120-3

B224+LRB120-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 19 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
19 
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
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA