B238+ARX120-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B238+ARX120-SR

B238+ARX120-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/2" [40], 2 vias, Cv 19 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, 2...10 V, Modulação
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
19 
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
1.5" [40]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
4 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA