B252+ARX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B252+ARX24-3

B252+ARX24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 85 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
85 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5,5 VA