B254+AFRXUP-S N4



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B254+AFRXUP-S N4

B254+AFRXUP-S N4

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 240 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 2x SPDT, NEMA 4X
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
240 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
On/Off
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)