B312B+TR24-3 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B312B+TR24-3 US

B312B+TR24-3 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 3 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 24 V, On/Off, 3 fios
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
3 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
A – AB: igual porcentagem; B – AB: linear
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24 V
Consumo de energia (execução)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
1 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1