B315+LF120 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B315+LF120 US

B315+LF120 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 10 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
3 vias
Kv
10 
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
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA