B317B+TFRB24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B317B+TFRB24

B317B+TFRB24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 4.7 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
4.7 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
A – AB: igual porcentagem; B – AB: linear
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
1.3 W