B321B+LF24-3 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B321B+LF24-3 US

B321B+LF24-3 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 24 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
24 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
A – AB: igual porcentagem; B – AB: linear
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF