B322+LRX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B322+LRX24-3

B322+LRX24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1" [25], 3 vias, Cv 7.4 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
7.4 
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
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
1.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2 VA