B329+AFRB24-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B329+AFRB24-SR

B329+AFRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/4" [32], 3 vias, Cv 10 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
10 
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
1.25" [32]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8,5 VA
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)