B350+AFRBUP



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B350+AFRBUP

B350+AFRBUP

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 57 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
57 
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
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
18 VA
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)