EP400+GRX-E N4HT



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EP400+GRX-E N4HT

EP400+GRX-E N4HT

Configurável
Electr. EPIV de 2 vias para PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, Diâmetro nominal 4"[100], Flange, Classe ANSI 125, GPM 330, 14...250°F [-10...120°C]
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
330
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
∆p 5...50 psi
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, classe padrão B, face plana
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.1 W
Consumo de energia (retenção)
2.6 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
9,2 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6 x 0.75 mm²
Tipo de controle
  • Modulação
  • Atuador com capacidade de comunicação
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
Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Extensão do pescoço da válvula para válvulas esfera com diâmetro nominal de 65...150, para válvulas borboleta com diâmetro nominal até 80

Adicionar à Lista de Projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito