3. Válvulas de controle caracterizadas

B208+TFRX120



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B208+TFRX120

B208+TFRX120

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 0.46 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
0.46 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
On/Off