B208B+TFRB24-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B208B+TFRB24-3

B208B+TFRB24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 0.46 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 3 fios
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
0.46 
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
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Tipo de controle
3 pontos