B210+LF24-3 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B210+LF24-3 US

B210+LF24-3 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 1.2 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
1.2 
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
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF