• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  3. Válvulas de controle caracterizadas

B211+TFRB24



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B211+TFRB24

B211+TFRB24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 1.9 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
1.9 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
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
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1,3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA