• Subscribe for News
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
    • Subscribe for News
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
  3. Válvulas de controle caracterizadas

B212+TFRX24-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B212+TFRX24-S

B212+TFRX24-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 3 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPDT
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
3 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
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
2 W
Consumo de energia (retenção)
1,3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPDT