B213+LRB24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B213+LRB24-SR

B213+LRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 4.7 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
4.7 
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
1,5 W
Consumo de energia (retenção)
0,4 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
3 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Blindagem contra intempéries para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento