B214+TFRX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B214+TFRX24-3

B214+TFRX24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 7.4 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 3 fios
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
7.4 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA