B218+LF24-S US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B218+LF24-S US

B218+LF24-S US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 7.4 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPDT
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
7.4 
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
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Switches auxiliares
1x SPDT
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF