Especificações
Especificações da Válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 14
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
- 0.75" [20]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (retenção)
- 2,5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 7 VA
- Switches auxiliares
- 1x SPDT
- Tipo de controle
- On/Off
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2