B220+TFRB24



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B220+TFRB24

B220+TFRB24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 14 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
14 
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
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1,3 W