Especificações
Especificações da Válvula
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 11.6
- Fluido
- água quente de alta temperatura / vapor de baixa pressão, até 60% de glicol
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
- 1" [25]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (retenção)
- 0.8 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 3,5 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 4x 0.75 mm²
- Tipo de controle
- CC 2...10 V
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2