B238+AFRB24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B238+AFRB24

B238+AFRB24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/2" [40], 2 vias, Cv 19 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
19 
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
1.5" [40]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA